- Inicio
- Industria
- Sanidad
- Equipos quirúrgicos
-
Equipos microscópicos
Ruedas y Aros para Equipo Microscópico
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Rueda giratoria Rueda Linea clinic load está equipada con una fijación de tipo Sólida Espiga, redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Poliamida resistente e incorpora un sistema de rodamiento giratorio de Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Poliamida con banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado y está equipada con Rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en Camas de hospital, Hospitales, Equipos microscópicos, Residencias y hogares de ancianos, Robots quirúrgicos y Mesas de operaciones.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La Linea clinic load es una rueda giratoria con central y freno total, diseñada para aplicaciones médicas y de asistencia sanitaria exigentes. La fijación es una espiga con agujero de leva para barras de perfil, en versión corta, que permite un montaje seguro y compatible con los sistemas de perfil habituales. El alojamiento está fabricado en poliamida y dispone de un giro montado sobre un rodamiento de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un movimiento suave y estable en todas las direcciones. La rueda posee un diámetro de 150 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión que asegura un giro uniforme y de bajo esfuerzo. La banda de rodadura está realizada en poliuretano inyectado, mientras que el cuerpo de la rueda es de poliamida, combinación que proporciona resistencia mecánica, amortiguación y un comportamiento silencioso sobre distintos tipos de suelo. La altura total del conjunto es de 155 mm, dimensión que debe tenerse en cuenta en el diseño de la estructura y en la altura libre de los equipos. En cuanto a la capacidad de carga, el producto soporta una carga estática de 400 kg y una carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h. Por su diseño, está indicado para camas de hospital, hospitales, equipos microscópicos, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos y mesas de operaciones.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Linea clinic load es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, diseñada para aplicaciones exigentes en entornos sanitarios y técnicos. La fijación es una espiga con agujero de leva para barras de perfil, en versión corta, que permite un montaje seguro y sencillo en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en poliamida y incorpora un cojinete de giro de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza una rotación suave y estable. La rueda tiene un diámetro de 150 mm, utiliza un rodamiento de bolas de precisión y presenta una banda de rodadura de poliuretano inyectado, mientras que su cuerpo es de poliamida. Las dimensiones generales son una altura total de 155 mm. La capacidad de carga estática es de 600 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 200 kg a una velocidad de 3 km/h. Esta rueda es adecuada para camas de hospital, hospitales, equipos microscópicos, residencias y hogares de ancianos, robots quirúrgicos y mesas de operaciones.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin torsion está equipada con una Sólida Espiga, redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, pesada e incorpora un Rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de Poliamida con banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado, y está equipada con Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable. El diámetro de la rueda es de 125 mm y la altura total del conjunto alcanza los 150 mm. La capacidad de carga dinámica es de 125 kg a velocidades de 3 km/h y 125 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 250 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en Arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, Camas de hospital, Equipos microscópicos, Robots quirúrgicos y Mesas de operaciones.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
La Integral twin torsion es una rueda giratoria con centro y freno total, indicada para arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, camas de hospital, equipos microscópicos, robots quirúrgicos y mesas de operaciones. La conexión es una espiga con agujero de leva para barras de perfil, en versión corta, y el fabricante de las camas hospitalarias debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa es de chapa de acero, pesada, y aloja un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro preciso y controlado. La rueda, de 125 mm de diámetro, emplea un rodamiento de bolas de precisión inoxidable y una banda de rodadura de poliuretano inyectado. La altura total del conjunto es de 150 mm. La carga estática admisible es de 375 kg, y la carga dinámica admisible es de 125 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La Integral twin load es una rueda giratoria con central, Freno total, con sistema de fijación, carcasa, rueda y capacidad de carga definida. La espiga de fijación corresponde al tipo Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta, que permite el montaje directo en barras de perfil. La carcasa, fabricada en Chapa de acero, pesada, aloja un Rodamiento de bolas de precisión que garantiza el giro del conjunto. La rueda, de 150 mm de diámetro, incorpora un Rodamiento de bolas de precisión, una banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado y un cuerpo de Poliamida. La altura total del producto es de 193 mm. La carga estática es de 750 kg, y la carga dinámica es de 250 kg a 4 km/h y 250 kg a 3 km/h. Sus aplicaciones son Arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, Camas de hospital, Equipos microscópicos, Robots quirúrgicos y Mesas de operaciones.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La rueda Integral twin load es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, diseñada para aplicaciones que exigen precisión y estabilidad, como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, camas de hospital, equipos microscópicos, robots quirúrgicos y mesas de operaciones. La fijación es una espiga con agujero de leva para barras de perfil, en versión corta, que permite un montaje seguro y sencillo en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, pesada, y su giro se apoya en un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un desplazamiento suave y controlado. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y una banda de rodadura de poliuretano inyectado, que ofrece bajo ruido de rodadura y buena protección del suelo, mientras que el cuerpo de la rueda es de poliamida. El rodamiento de bolas de precisión del elemento rodante asegura una rotación uniforme y una baja resistencia a la rodadura. La altura total de la rueda es de 193 mm, dimensión que debe considerarse al integrar el conjunto en el diseño del equipo. La capacidad de carga estática es de 750 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 250 kg a una velocidad de 4 km/h.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional Integral twin torsion es adecuada para equipos médicos. Su fijación es una espiga con agujero de leva para barras de perfil, versión corta; el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa incorpora un rodamiento de bolas de precisión y está fabricada en chapa de acero, pesada. La rueda de 125 mm de diámetro dispone de un rodamiento de bolas de precisión, inoxidable, una banda de rodadura de poliuretano, inyectado, y un cuerpo de poliamida. La altura total es de 149 mm. La carga estática admisible es de 375 kg, y la carga dinámica es de 125 kg a 4 km/h y de 125 kg a 3 km/h. Aplicaciones: arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de hospital, equipos microscópicos, robots quirúrgicos y mesas de operaciones.