- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Ruedas por Capacidad de Carga
-
Servicio Ligero | < 150 kg
Aros para cargas ligeras
Aro 100 mm
El aro Supratech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 32 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y un orificio de eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 34,9 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 37 mm de ancho y rodamiento de rodillos. Presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 48 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 4 km/h y estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Basetech de 80 mm de diámetro está fabricado en polipropileno con banda de rodadura del mismo material y una anchura de 34 mm. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 12,1 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg. Este componente está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda, proporcionando una solución robusta y fiable para sistemas de rodadura.
Aro 80 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una anchura de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, está equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de poliuretano espumado de 45 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y eje con orificio de 8 mm de diámetro y longitud de cubo de 53 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 3 km/h y estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción y múltiples sectores industriales.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 37 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 15 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 37 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y buje de 58 mm de longitud con orificio para eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 75 mm
La rueda Puretech de tipo aro presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de polipropileno con cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 26,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 120 kg y dinámica de 60 kg a velocidades de hasta 3 km/h. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Puretech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de polipropileno equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 36,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 160 kg y dinámica de 80 kg a velocidades de hasta 3 km/h. Sus aplicaciones incluyen andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 75 mm
La rueda Duratech heat de tipo Aro presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de 25 mm de ancho fabricada en tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor, idéntica con cuerpo de aro. El cubo tiene una longitud de 26,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro y está equipado con cojinete liso. Esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones que requieren resistencia térmica.
Aro 75 mm
La rueda Duratech heat de tipo Aro presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de 25 mm de ancho fabricada en tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor, idéntica con cuerpo de aro. El cubo tiene una longitud de 31 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro y está equipado con cojinete liso. Esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones que requieren resistencia térmica.
Aro 200 mm
El aro Puretech air presenta un diámetro de 200 mm con un neumático de perfil de línea de 50 mm de ancho, montado sobre un cuerpo de chapa de acero con rodamiento de rodillos. El cubo tiene una longitud de 58 mm y el diámetro del orificio del eje es de 20 mm. La capacidad de carga estática alcanza los 150 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada con chapa de acero y equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está fabricada en goma maciza negra con un ancho de 30 mm, mientras que el cubo presenta una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una anchura de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, está equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 80 mm
El aro Maxtech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho y longitud de cubo de 44,4 mm, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 65 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 65 mm con una anchura de banda de rodadura de 30 mm y una longitud de cubo de 34,5 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno tanto en el cuerpo como en la banda de rodadura, este aro está equipado con cojinete liso y ofrece una capacidad de carga dinámica de 120 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 240 kg. Especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 80 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una anchura de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno tanto en el cuerpo como en la banda de rodadura, este aro está equipado con cojinete liso y ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 250 kg. Sus aplicaciones principales incluyen jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 80 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una anchura de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, está equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 60 mm
El aro Novatech es una rueda de 60 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 20 mm de ancho, fabricada con cuerpo de acero y hierro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión y presenta un orificio de eje de 20 mm de diámetro con cubo de 12 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales como sistemas AGV, equipos médicos, maquinaria aeroespacial y sistemas logísticos automatizados.
Aro 80 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 20 mm de ancho, construido sobre un cuerpo de acero y hierro con rodamiento de bolas de precisión (RS/2RS). El cubo tiene una longitud de 14 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 140 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 280 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos médicos, maquinaria aeroespacial y sistemas logísticos automatizados.
Aro 100 mm
El aro Supratech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma termoplástica de 32 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y eje con orificio de 12 mm de diámetro y buje de 44,4 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a 3 km/h y estática de 160 kg, siendo ideal para aplicaciones como jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de poliuretano espumado de 50 mm de ancho y longitud de cubo de 53 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Ventajas de las ruedas ligeras
Las ruedas ligeras están diseñadas para aplicaciones con cargas modestas de hasta 150 kg por rueda. Ofrecen una rodadura estable y suave donde no se requiere una gran capacidad de carga, sin comprometer el control ni la vida útil. Disponibles en varios materiales, perfiles de banda de rodadura, diámetros, cubos, orificios y tipos de rodamientos, pueden adaptarse a las condiciones del suelo, a los factores ambientales y a las necesidades de su aplicación. Para obtener los mejores resultados, combine la rueda con una carcasa de rueda con la clasificación adecuada para lograr la capacidad de carga y la estabilidad deseadas. Las ruedas ligeras TENTE ofrecen varias ventajas clave:
Maniobrabilidad ágil y precisa: diseñadas para un fácil manejo, las ruedas giratorias livianas permiten cambios de dirección suaves y un movimiento controlado en espacios reducidos o con reposicionamientos frecuentes. Esto hace que las tareas diarias sean más rápidas y predecibles.
Rendimiento ergonómico: con el paquete de rodamientos y el diámetro correctos, las fuerzas de arranque y balanceo se mantienen bajas, lo que favorece una mejor ergonomía de empujar y tirar y reduce la fatiga del operador durante los turnos prolongados.
Comportamiento de rodadura adaptado a su suelo: elija compuestos como caucho termoplástico, polipropileno o poliuretano y la geometría correcta de la banda de rodadura para equilibrar la baja resistencia a la rodadura, los niveles de ruido y la protección del suelo. El diámetro y el ancho adecuados mejoran aún más la estabilidad y la calidad de conducción.
Tipos de ruedas ligeras
Ruedas de Plástico de Uso Ligero
Las ruedas de plástico de uso ligero son imprescindibles cuando se necesita una construcción ligera y libre de corrosión y una rodadura eficiente en suelos lisos y duros. Los cuerpos de las ruedas de polipropileno mantienen el equipo ágil y económico, mientras que la banda de rodadura, más dura, ofrece fuerzas de arranque fáciles, lo que resulta mejor cuando la protección del suelo y el ruido son secundarios a la maniobrabilidad. Un producto representativo son nuestras ruedas POO. Estas ruedas están hechas completamente de polipropileno y utilizan un cojinete liso. Disponibles en variaciones de diámetro de rueda de 65 mm, 75 mm, 80 mm y 100 mm, las ruedas de plástico ligero POO, según su tamaño, son capaces de soportar cargas de hasta 140 kg por rueda, y las versiones de 125 mm de diámetro son capaces de soportar cargas aún mayores.
Ruedas de goma para uso ligero
Las ruedas de goma livianas están diseñadas para brindar una movilidad confiable en una amplia gama de entornos. Al adaptar la dureza de la banda de rodamiento al tipo de suelo, puede reducir el esfuerzo de rodadura y, al mismo tiempo, conservar los acabados de la superficie, lo que resulta ideal para mudanzas frecuentes y para un servicio diario fiable. El agarre depende del compuesto: las gomas más blandas proporcionan una mayor adherencia y ayudan a mitigar el deslizamiento en suelos lisos o ligeramente irregulares, mientras que las mezclas más duras favorecen una menor resistencia a la rodadura y facilitan las fuerzas de arranque. Cuando la protección del suelo y una conducción más silenciosa son prioridades, las ruedas de goma de uso ligero con banda de rodadura suave sobre centros de polipropileno son una opción excelente. Dentro de nuestra selección, las ruedas PIO destacan como un ejemplo notable. Estas ruedas combinan un cuerpo de rueda de polipropileno con una banda de rodadura de caucho macizo que no deja marcas y un cojinete liso.
Campos de aplicación de las ruedas ligeras
Las ruedas giratorias ligeras se utilizan siempre que el equipo se beneficie de un movimiento suave y controlado con cargas más bajas. Los usos típicos incluyen aplicaciones minoristas, como carritos de compras, accesorios de tiendas y pantallas móviles; equipos de atención médica, como carritos de anestesia, carritos de medicamentos y camas de cuidados; equipos industriales y de taller más livianos, incluidos carritos de producción y plataformas, gabinetes de herramientas y bancos de trabajo; y equipos logísticos, como jaulas antivuelco y carros de transporte más pequeños. La selección del material y el diámetro de las ruedas según el suelo y el ciclo de trabajo ayuda a equilibrar el esfuerzo de rodadura, el ruido y la protección de la superficie; por ejemplo, combinar bandas de rodadura más duras con suelos blandos y bandas de rodadura más blandas con suelos duros para lograr el perfil de manejo y cuidado deseado.