- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Aros por tipo de rodamiento
-
Cojinete liso
Aros con Cojinete Liso
Aro 200 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado de 75 mm de ancho, fabricado con cuerpo de acero y hierro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 6 km/h y 600 kg a 4 km/h, con una capacidad estática de 1000 kg, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes OEM, equipos de transporte, construcción de maquinaria y aplicaciones logísticas diversas.
Aro 80 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de 34 mm de ancho fabricada en material idéntico con cuerpo de aro, mientras que el cuerpo está construido en polipropileno y equipado con cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12,1 mm de diámetro. Sus capacidades de carga son de 250 kg estática y 125 kg dinámica a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 75 mm
El aro Puretech presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de polipropileno con cojinete liso y longitud de cubo de 26,5 mm, diseñado para ejes con diámetro de orificio de 8 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 120 kg y dinámica de 60 kg a velocidades de hasta 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 75 mm
La rueda Duratech heat de tipo Aro presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de 25 mm de ancho fabricada en tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor, idéntica con cuerpo de aro. El cubo tiene una longitud de 26,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro y está equipado con cojinete liso. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad estática de 150 kg y una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales que requieren resistencia térmica.
Aro 75 mm
La rueda Duratech heat de tipo Aro presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de 25 mm de ancho fabricada en tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor, idéntica con cuerpo de aro. El cubo tiene una longitud de 31 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro y está equipado con cojinete liso. Esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones que requieren resistencia térmica.
Aro 250 mm
El aro Puretech presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho, fabricado en polipropileno con cojinete liso y una longitud de cubo de 58 mm, además de un diámetro de orificio para eje de 20,1 mm. Este componente ofrece una capacidad de carga estática de 360 kg y una capacidad de carga dinámica de 180 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de 36 mm de ancho fabricada en material idéntico con cuerpo de aro, mientras que el cuerpo está construido en polipropileno e incorpora un cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Este aro ofrece una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho, fabricado en polipropileno con material idéntico con cuerpo de aro. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con cojinete liso. Ofrece una capacidad de carga estática de 400 kg y dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h. Está diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda, proporcionando una solución robusta para sistemas de rodamiento industrial.
Aro 65 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 65 mm con una banda de rodadura de 30 mm de ancho fabricada en material idéntico con cuerpo de aro, mientras que el cuerpo está construido en polipropileno e incorpora un cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 34,5 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad estática de 240 kg y una capacidad dinámica de 120 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 80 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de 34 mm de ancho fabricada en material idéntico con cuerpo de aro, mientras que el cuerpo está construido en polipropileno y equipado con cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Sus capacidades de carga son de 250 kg estática y 125 kg dinámica a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 100 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de 36 mm de ancho fabricada en material idéntico con cuerpo de aro, mientras que el cuerpo está construido en polipropileno e incorpora un cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Sus capacidades de carga son de 320 kg en estático y 160 kg en dinámico a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho, fabricado en polipropileno con material idéntico con cuerpo de aro. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con cojinete liso. Ofrece una capacidad de carga estática de 400 kg y dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h. Está diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda, proporcionando una solución robusta para sistemas de rodamiento industrial.
Aro 125 mm
La rueda Duratech de tipo Aro presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 43 mm de ancho fabricada en material idéntico con cuerpo de aro, mientras que el cuerpo está construido en poliamida e incorpora un cojinete liso, con un cubo de 58 mm de longitud y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 600 kg y dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias.
Aro 80 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho, incorporando un cojinete liso y cuerpo de poliamida con longitud de cubo de 44,4 mm y diámetro de orificio del eje de 12 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 200 kg y dinámica de 100 kg a 4 km/h, siendo ideal para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho, incorporando un cojinete liso y cuerpo de poliamida con longitud de cubo de 44,4 mm y diámetro de orificio del eje de 12 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 300 kg y dinámica de 150 kg a 4 km/h, siendo ideal para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho, incorporando un cojinete liso y cuerpo de poliamida con longitud de cubo de 44,4 mm y diámetro de orificio del eje de 12 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 400 kg y dinámica de 200 kg a 4 km/h, siendo ideal para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 125 mm
La rueda Maxtech de tipo Aro presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, cuerpo de poliamida, cojinete liso y cubo de 58 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 700 kg y dinámica de 350 kg a 4 km/h, siendo ideal para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 160 mm
La rueda Maxtech tipo Aro presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, incorporando un cojinete liso y cuerpo fabricado en poliamida, con cubo de 58 mm de longitud y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 800 kg y dinámica de 400 kg a velocidades de hasta 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 200 mm
La rueda Maxtech tipo Aro presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho, incorporando un cojinete liso y cuerpo fabricado en poliamida, con cubo de 58 mm de longitud y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y dinámica de 500 kg a velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 100 mm
La rueda Puretech Aro presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de goma maciza negra de 35 mm de ancho, fabricada con cuerpo de polipropileno y equipada con cojinete liso, con una longitud de cubo de 44,4 mm y diámetro de orificio para eje de 12 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 150 kg y dinámica de 75 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
La rueda Puretech de tipo aro presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de goma maciza negra de 37 mm de ancho, fabricada con cuerpo de polipropileno y equipada con cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 200 kg y dinámica de 100 kg a velocidad de 4 km/h. Sus aplicaciones incluyen andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
La rueda Puretech Aro presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de goma maciza negra de 40 mm de ancho, fabricada con cuerpo de polipropileno y equipada con cojinete liso, con una longitud de cubo de 58 mm y diámetro de orificio para eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 270 kg y dinámica de 135 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
La rueda Puretech de tipo Aro presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho, fabricada con cuerpo de polipropileno y equipada con cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 58 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 410 kg y dinámica de 205 kg a velocidad de 4 km/h. Sus aplicaciones incluyen andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 250 mm
La rueda Puretech Aro presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho, fabricada con cuerpo de polipropileno y equipada con cojinete liso, con una longitud de cubo de 58 mm y diámetro de orificio para eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 500 kg y dinámica de 250 kg a velocidades de hasta 4 km/h. Sus aplicaciones incluyen andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Ventajas de las ruedas con cojinete liso
Las ruedas con cojinetes lisos utilizan una interfaz de casquillos sencilla entre el cubo y el eje, sin bolas ni rodillos. La carga se transporta sobre una amplia superficie de contacto, lo que hace que el diseño sea intrínsecamente resistente, tolerante a la suciedad y la humedad y fácil de mantener en funcionamiento. Las ruedas con cojinete liso son una opción inteligente para equipos de baja velocidad con exigencias de dirección modestas, donde la fiabilidad robusta es más importante que el rendimiento a alta velocidad o la resistencia a la rodadura ultrabaja. Las ruedas TENTE con cojinetes lisos ofrecen varias ventajas:
Bajo mantenimiento: sin elementos rodantes delicados, hay poco que ajustar o desgastar. Los materiales de los casquillos y la lubricación adecuados mantienen la rueda funcionando sin problemas durante largos intervalos, lo que reduce el tiempo de inactividad y el esfuerzo de servicio.
Rentable: la construcción simplificada reduce la complejidad de la fabricación y el número de piezas. Un menor número de componentes de desgaste se traduce en costes predecibles a lo largo del tiempo, lo que resulta ideal cuando se necesita una movilidad duradera en una flota grande.
Absorbe los golpes: la superficie de apoyo continua distribuye las cargas de impacto y resiste las hendiduras y la deformación. Esta robustez ayuda a mantener un comportamiento de rodadura uniforme en suelos hostiles y mediante el uso frecuente de paradas y arranques.
Resistencia a la corrosión: los casquillos se pueden suministrar en variantes de polímero, metal o sinterizado, y hay opciones de acero inoxidable disponibles para entornos húmedos o sensibles a la higiene. El resultado es una movilidad fiable incluso cuando los ciclos de limpieza y humedad forman parte de la operación diaria.
Tipos de ruedas con cojinete liso
Las ruedas con cojinetes lisos vienen en una amplia variedad de construcciones, cada una optimizada para condiciones operativas y objetivos de rendimiento específicos. En TENTE, ofrecemos ruedas con cojinetes lisos en varios materiales de rueda, durezas de banda de rodadura, diámetros y opciones de bujes para satisfacer las demandas de diferentes aplicaciones e industrias. Ya sea que la prioridad sea un viaje silencioso y sin dejar marcas en suelos delicados, la resistencia a la humedad y a los productos químicos en áreas críticas para la higiene o un rendimiento robusto para uso industrial y en exteriores, cada variante ofrece su propio equilibrio entre capacidad de carga, esfuerzo de rodadura y durabilidad. A continuación se muestran algunas de las ruedas de uso común con cojinete liso:
Ruedas de Poliamida con cojinete liso
La construcción de poliamida de una sola pieza con un cojinete liso ofrece una gran rigidez, una altura de construcción compacta y un funcionamiento duro y preciso, ideal cuando la máxima densidad de carga y estabilidad dimensional son la prioridad. Entre nuestras ofertas de productos, la serie TENTE UOO es un excelente ejemplo de ruedas de poliamida con cojinete liso. Estas ruedas están disponibles en diámetros de 80 mm a 200 mm, con una capacidad de carga que oscila entre 200 kg y 800 kg, según el tamaño.
Ruedas de goma maciza con cojinete liso
Al combinar un centro de polipropileno con una banda de rodadura de caucho macizo que no deja marcas, estas ruedas ofrecen una rodadura silenciosa y respetuosa con el suelo y un mantenimiento sencillo, ideales para moverse a baja velocidad en suelos más duros. Dentro de nuestra selección, la serie PIO destaca como un ejemplo notable. Estas ruedas con banda de rodadura de caucho macizo están disponibles en diámetros de rueda de 80 mm a 200 mm. Su capacidad de carga oscila entre 70 kg y 205 kg por rueda, según el tamaño.
Ruedas de caucho termoplástico con cojinete liso
La goma termoplástica (TentePrene) sobre un centro de polipropileno con un cojinete liso proporciona un recorrido silencioso, no deja marcas y es fácil de rodar, lo que hace que estas ruedas sean ideales para suelos limpios y delicados. La serie de ruedas PJO es un ejemplo de nuestra cartera de productos. Los diámetros de las ruedas oscilan entre 50 mm y 150 mm con valores de carga representativos de 50 kg a 100 kg, según la configuración.
Campos de aplicación de las ruedas con cojinetes lisos
Las ruedas con cojinetes lisos son una opción práctica cuando la durabilidad, el bajo mantenimiento y el soporte de carga fiable superan la necesidad de maniobrar a alta velocidad. Su sencilla interfaz de casquillos ofrece un rendimiento uniforme en la fabricación industrial y la manipulación de materiales, por ejemplo, al mover equipos de transporte y accesorios de montaje con un balanceo constante y de bajo esfuerzo. En las operaciones centradas en la higiene, las opciones resistentes a la corrosión (como las ruedas de poliamida) resisten los lavados frecuentes, lo que las hace ideales para carritos de catering y sistemas de entrega de comidas. También se utilizan con regularidad en entornos de distribución y venta minorista, desde entornos de distribuidores de hardware y tiendas de bricolaje hasta accesorios de tiendas, donde el diseño compacto, la movilidad fluida y una capacidad de carga confiable son esenciales.