- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por material del soporte
-
Polipropileno
Ruedas de polipropileno
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria rueda diseñada con espiga con anillo de agarre, con collarín para una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en polipropileno resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno, conductor eléctrico, equipado con una banda de rodadura de goma termoplástica, conductora eléctrica, que proporciona excelente tracción y propiedades antiestáticas. El sistema de rodamiento utiliza un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y sin mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 61 mm, esta rueda compacta es ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, ofreciendo movilidad confiable en aplicaciones que requieren control de electricidad estática.
Rueda giratoria Rueda 40 mm
La Lumina es una rueda giratoria rueda equipada con agujero ciego para conexión B10 que proporciona una solución de movilidad versátil para diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en polipropileno resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, complementado por un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento duradero. Con un diámetro de rueda de 40 mm y una altura total de 44 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 10 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 20 kg. Ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Solución personalizada 50 mm
La solución personalizada Glide incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en polipropileno resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. El diámetro de la rueda es de 50 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 33 mm. Esta configuración ofrece una capacidad de carga dinámica de 30 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones que requieren movilidad ligera y maniobrabilidad precisa en entornos industriales y comerciales.
Solución personalizada 50 mm
La solución personalizada Glide incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y eficiente. La carcasa está fabricada en polipropileno resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento duradero y silencioso. El conjunto cuenta con una rueda de 50 mm de diámetro y una altura total de 33 mm, ofreciendo dimensiones compactas ideales para aplicaciones que requieren movilidad en espacios reducidos con propiedades conductivas eléctricas.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Linea light es una rueda giratoria equipada con un vástago giratorio espiga fabricado en polipropileno, diseñada para aplicaciones en entornos médicos, hospitalarios y de mobiliario profesional. La rueda cuenta con un diámetro de 75 mm y está dotada de un cojinete liso con separador tubo separador que garantiza un funcionamiento suave y duradero. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno conductor eléctrico, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en goma termoplástica conductora eléctrica, proporcionando propiedades antiestáticas esenciales para entornos sensibles. La altura total del conjunto es de 75,5 mm, lo que permite una integración compacta en diversos tipos de muebles y equipos. El sistema de conexión utiliza un agujero ciego para conexión B10, facilitando una instalación rápida y segura. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 120 kg y una carga dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h, características que la hacen idónea para carros de anestesia, mesillas de noche, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, muebles multimedia, carros de medicación, carros de enfermería, muebles de oficina, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional en residencias, hogares de ancianos y hospitales.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La rueda giratoria con freno intermitente Lumina incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 61 mm. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad controlada y propiedades antiestáticas en entornos que requieren conductividad eléctrica.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La rueda giratoria Rueda Mono está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que permite una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en polipropileno resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 50 mm de diámetro, montada sobre un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 72 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 30 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 60 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles multimedia, residencias y hogares de ancianos, así como carros de enfermería.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Mono está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa fabricada en polipropileno incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 72 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 30 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 60 kg, siendo ideal para mesillas de noche, muebles multimedia, residencias y hogares de ancianos, así como carros de enfermería.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La rueda giratoria Mono es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles multimedia, residencias y hogares de ancianos, así como carros de enfermería. Esta rueda incorpora un sistema de conexión mediante agujero ciego para conexión B10, que garantiza una fijación segura y estable en la estructura del mueble. La carcasa está fabricada en polipropileno, un material resistente y duradero que proporciona excelentes propiedades mecánicas y químicas, mientras que el vástago giratorio de espiga permite el movimiento rotativo suave y controlado del conjunto. La rueda presenta un diámetro de 50 milímetros y está equipada con un cojinete liso con separador tubo separador que asegura un funcionamiento fluido y prolongado. La banda de rodadura está confeccionada en goma termoplástica, material que ofrece una excelente adherencia y resistencia al desgaste en diferentes tipos de superficies. La altura total del conjunto es de 72 milímetros, dimensión que debe considerarse en el diseño del mueble para garantizar la correcta integración. En cuanto a las especificaciones de carga, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 60 kilogramos, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 30 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, parámetros que definen su idoneidad para aplicaciones de movilidad moderada en entornos residenciales y sanitarios.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Mono es una rueda giratoria con freno de rueda diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles multimedia, residencias y hogares de ancianos, así como carros de enfermería. La rueda se monta mediante un agujero ciego para conexión B10 que proporciona una fijación segura y fiable. La carcasa está fabricada en polipropileno y cuenta con un vástago giratorio espiga que permite el movimiento rotatorio suave y controlado de la rueda. La rueda tiene un diámetro de 50 milímetros y está equipada con un cojinete liso con separador tubo separador que garantiza un funcionamiento duradero y de bajo mantenimiento. La banda de rodadura está confeccionada en goma termoplástica, ofreciendo excelente tracción y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno, combinando ligereza con resistencia estructural. La altura total del conjunto es de 72 milímetros, lo que permite una integración compacta en diversos tipos de muebles y equipos. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 60 kilogramos y una carga dinámica de 30 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, lo que la hace adecuada para aplicaciones de movilidad moderada en entornos domésticos y sanitarios.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Linea light está equipada con un Agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y confiable. La carcasa fabricada en Polipropileno incorpora un Vástago giratorio Espiga que proporciona un movimiento de giro suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura de Goma termoplástica, complementada por un Cojinete liso con Separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 75,5 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para aplicaciones que requieren maniobrabilidad. La capacidad de carga dinámica alcanza 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg, proporcionando un rendimiento confiable en diversas condiciones de uso.
Rueda giratoria con Freno de rueda 40 mm
Lumina es una rueda giratoria con freno de rueda diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina. La rueda se conecta mediante un agujero ciego para conexión B10, que proporciona una fijación segura y confiable en la estructura del mueble. La carcasa está fabricada en polipropileno, material que garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión, y cuenta con un vástago giratorio tipo espiga que permite el movimiento fluido de la rueda. La rueda tiene un diámetro de 40 milímetros y está equipada con un cojinete liso con separador tubo separador, que asegura un funcionamiento suave y prolongado. El material de la banda de rodadura es idéntico al cuerpo del aro, ambos fabricados en polipropileno, lo que proporciona consistencia estructural y una excelente relación peso-resistencia. La altura total del conjunto es de 44 milímetros, dimensión que facilita su integración en diversos tipos de muebles. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 60 kilogramos y una carga dinámica de 30 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, especificaciones que la hacen adecuada para muebles residenciales y de oficina de uso moderado.
Rueda giratoria Rueda 35 mm
La rueda giratoria Lumina es un componente de movilidad diseñado para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina. El sistema de conexión utiliza un agujero ciego para conexión B10, que proporciona una fijación segura y versátil en diferentes tipos de estructuras. La carcasa está fabricada en polipropileno, un material resistente y duradero que garantiza estabilidad y longevidad del conjunto, mientras que el vástago giratorio tipo espiga permite la rotación suave y controlada de la rueda. La rueda presenta un diámetro de 35 milímetros y está equipada con un cojinete liso con separador tubo separador que asegura un movimiento fluido y de bajo rozamiento. El material de la banda de rodadura es idéntico al cuerpo del aro, ambos fabricados en polipropileno, lo que proporciona consistencia estructural y resistencia al desgaste. La altura total del conjunto es de 39 milímetros, dimensión crítica para la integración en muebles con espacios limitados. En cuanto a las especificaciones de carga, la rueda soporta una capacidad estática de 40 kilogramos, permitiendo el almacenamiento de objetos pesados sin deformación, mientras que la capacidad dinámica es de 20 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, asegurando un desplazamiento seguro y controlado durante el uso normal del mueble.
Rueda giratoria Rueda 42 mm
La rueda giratoria Lumina es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina. Esta rueda incorpora un sistema de conexión mediante agujero ciego para conexión B10, que proporciona una fijación segura y confiable en la estructura del mueble. La carcasa está fabricada en polipropileno, un material duradero y resistente que garantiza una larga vida útil del producto. El sistema de pivote giratorio, denominado vástago giratorio espiga, está integrado en la carcasa y permite el movimiento rotatorio suave de la rueda. La rueda posee un diámetro de 42 milímetros y está equipada con un cojinete liso con separador tubo separador, que asegura un giro fluido y sin fricción. El material de la banda de rodadura es idéntico con cuerpo de aro, proporcionando consistencia en las propiedades mecánicas y de desgaste. La altura total del conjunto es de 49 milímetros, lo que permite una integración compacta en diferentes tipos de muebles. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 60 kilogramos, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 30 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, especificaciones que la hacen adecuada para muebles de uso residencial y comercial ligero.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La rueda giratoria Lumina es un componente de movilidad diseñado para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina. El sistema de conexión utiliza un agujero ciego para conexión B10, que proporciona una fijación segura y versátil en diferentes tipos de estructuras. La carcasa está fabricada en polipropileno, un material resistente y duradero que garantiza estabilidad y longevidad, y cuenta con un vástago giratorio espiga que permite la rotación suave y controlada del conjunto. La rueda presenta un diámetro de 50 milímetros y está equipada con un cojinete liso con separador tubo separador, que asegura un movimiento fluido y reduce la fricción durante el desplazamiento. El material de la banda de rodadura es idéntico con cuerpo de aro, proporcionando consistencia en las propiedades mecánicas y una distribución uniforme de cargas. El cuerpo de la rueda también está fabricado en polipropileno, combinando resistencia con ligereza. La altura total del conjunto es de 56 milímetros, dimensión que facilita la integración en muebles de diversos tamaños. En cuanto a las especificaciones de carga, la rueda soporta una capacidad estática de 80 kilogramos, permitiendo un uso seguro en aplicaciones de carga permanente, mientras que la capacidad dinámica alcanza 40 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, garantizando un rendimiento óptimo durante el desplazamiento controlado de muebles.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina. La rueda se conecta mediante un agujero ciego para conexión B10, que proporciona una fijación segura y estable en la estructura del mueble. La carcasa está fabricada en polipropileno, un material resistente y duradero que garantiza la longevidad del producto, y dispone de un vástago giratorio espiga que permite el movimiento fluido y controlado de la rueda. La rueda tiene un diámetro de 50 milímetros y está equipada con un cojinete liso con separador tubo separador que asegura un giro suave y sin fricción excesiva. La banda de rodadura está fabricada en goma termoplástica, que ofrece excelente adherencia y resistencia al desgaste en diferentes tipos de superficies. La altura total del conjunto es de 56 milímetros, lo que permite una integración compacta en muebles de diversos diseños. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 80 kilogramos, mientras que la carga dinámica es de 40 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, especificaciones que la hacen adecuada para muebles residenciales y de oficina con requisitos de movilidad moderada.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. El sistema de fijación consiste en una espiga con anillo de agarre y collarín que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en polipropileno de alta calidad y cuenta con un vástago giratorio tipo espiga que permite la rotación suave y controlada de la rueda. La rueda presenta un diámetro de 50 milímetros y está equipada con un cojinete liso con separador tubo separador que asegura un funcionamiento fluido y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma termoplástica, material que proporciona excelente tracción y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno, combinando ligereza con resistencia mecánica. Las dimensiones totales del conjunto alcanzan una altura de 61 milímetros, lo que permite una integración compacta en diversos tipos de muebles. En cuanto a las capacidades de carga, Lumina soporta una carga estática máxima de 80 kilogramos, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 40 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, especificaciones que la hacen idónea para muebles de uso residencial y comercial ligero.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina. La rueda incorpora una espiga con anillo de agarre y collarín como sistema de fijación, que se acopla a una carcasa fabricada en polipropileno de alta resistencia. El vástago giratorio tipo espiga permite una rotación suave y controlada del conjunto. La rueda presenta un diámetro de 50 mm y está equipada con un cojinete liso con separador tubo separador que garantiza un funcionamiento fluido y duradero. La banda de rodadura está fabricada en goma termoplástica, material que proporciona excelente adherencia y resistencia al desgaste en diferentes tipos de superficies. La altura total del conjunto es de 61 mm, lo que permite una integración óptima en muebles de diversas alturas. En cuanto a las especificaciones de carga, Lumina soporta una capacidad de carga estática de 80 kg, asegurando estabilidad cuando el mueble está en reposo. Para operaciones dinámicas, la rueda mantiene una capacidad de carga de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, garantizando un desplazamiento seguro y controlado del mueble durante su uso. Estas características técnicas hacen de Lumina una solución versátil y confiable para aplicaciones de mobiliario residencial y comercial.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones de mobiliario diverso, equipada con una espiga con anillo de agarre y collarín que facilita su instalación segura en diferentes tipos de muebles. La carcasa está fabricada en polipropileno, un material duradero y resistente que proporciona estabilidad estructural y longevidad en entornos de uso doméstico e industrial. El vástago giratorio tipo espiga integrado en la carcasa permite el movimiento rotacional fluido y controlado, garantizando un desplazamiento suave del mueble. La rueda presenta un diámetro de 50 milímetros y está equipada con un cojinete liso con separador tubo separador, que optimiza la rotación y reduce la fricción durante el funcionamiento. El material de la banda de rodadura es idéntico al cuerpo del aro, fabricado en polipropileno, lo que asegura uniformidad en las propiedades mecánicas y una distribución equilibrada de cargas. La altura total del conjunto es de 61 milímetros, dimensión crítica para la integración en estructuras de muebles con espacios limitados. Esta rueda giratoria soporta una capacidad de carga estática de 80 kilogramos y una capacidad de carga dinámica de 40 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, especificaciones que la hacen idónea para mesillas de noche, muebles generales, muebles multimedia y muebles de oficina donde se requiere movilidad controlada y confiabilidad estructural.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La rueda giratoria Lumina es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina. El sistema de fijación incorpora una espiga con anillo de agarre y collarín que garantiza una instalación segura y estable en la estructura del mueble. La carcasa está fabricada en polipropileno, material que proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión, mientras que el vástago giratorio de espiga permite una rotación suave y controlada. La rueda presenta un diámetro de 50 milímetros y está equipada con un cojinete liso con separador tubo separador que asegura un movimiento fluido y prolongada vida útil del componente. El material de la banda de rodadura es idéntico al cuerpo del aro, fabricado en polipropileno con propiedades conductoras eléctricas, lo que la hace especialmente adecuada para entornos sensibles a la electricidad estática. La altura total del conjunto es de 61 milímetros, dimensión que facilita su integración en diseños de muebles compactos. En cuanto a las especificaciones de carga, la rueda soporta una capacidad estática de 80 kilogramos y una capacidad dinámica de 40 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, características que la hacen idónea para muebles de uso residencial y comercial ligero.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. La rueda incorpora una espiga con anillo de agarre y collarín como sistema de fijación, que se integra en una carcasa de polipropileno equipada con un vástago giratorio tipo espiga que proporciona la capacidad de rotación necesaria. La rueda presenta un diámetro de 50 mm y está fabricada con goma termoplástica como material de rodadura, montada sobre un cojinete liso con separador tubo separador que garantiza un funcionamiento suave y duradero. El cuerpo de la rueda está construido en polipropileno, material que ofrece resistencia y durabilidad en entornos de uso intensivo. La altura total del conjunto es de 61 mm, dimensión que facilita su integración en diversos tipos de muebles. En cuanto a las especificaciones de carga, Lumina soporta una capacidad estática de 80 kg y una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren movilidad controlada y estabilidad en posición de reposo.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. El sistema de fijación consiste en una espiga con anillo de agarre y collarín que proporciona una sujeción segura y estable. La carcasa está fabricada en polipropileno y cuenta con un vástago giratorio tipo espiga que permite el movimiento rotativo suave y controlado de la rueda. La rueda presenta un diámetro de 50 milímetros y está equipada con un cojinete liso con separador tubo separador que garantiza un funcionamiento duradero y de bajo mantenimiento. El material de la banda de rodadura es idéntico al cuerpo del aro, ambos fabricados en polipropileno, lo que asegura coherencia estructural y resistencia uniforme. La altura total del conjunto es de 61 milímetros, lo que permite una integración compacta en diversos tipos de muebles. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 80 kilogramos y una carga dinámica de 40 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, características que la hacen adecuada para muebles residenciales y de oficina de uso moderado a intenso.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina es una rueda giratoria rueda diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina, equipada con una espiga con anillo de agarre y collarín que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en polipropileno, un material duradero y resistente que proporciona ligereza sin comprometer la integridad estructural del conjunto. El vástago giratorio espiga, también de polipropileno, permite una rotación suave y controlada, facilitando la movilidad multidireccional del mueble. La rueda presenta un diámetro de 50 milímetros y está equipada con un cojinete liso con separador tubo separador que asegura un funcionamiento silencioso y prolongado. El material de la banda de rodadura es idéntico con cuerpo de aro, garantizando uniformidad en la composición y comportamiento del conjunto. La altura total del producto es de 61 milímetros, dimensión que debe considerarse en el diseño del mueble para asegurar la integración adecuada. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 80 kilogramos, mientras que la carga dinámica es de 40 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, especificaciones que definen los límites operacionales seguros del componente.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Lumina es una rueda giratoria con freno de rueda diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina. La rueda se conecta mediante un agujero ciego para conexión B10, que proporciona una fijación segura y fiable en la estructura del mueble. La carcasa está fabricada en polipropileno y cuenta con un vástago giratorio espiga que permite el movimiento rotatorio suave y controlado de la rueda. El conjunto de la rueda presenta un diámetro de 50 mm y está equipado con un cojinete liso con separador tubo separador que garantiza un funcionamiento duradero y sin mantenimiento. El material de la banda de rodadura es idéntico con cuerpo de aro, asegurando coherencia estructural y resistencia uniforme. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno, un material resistente y ligero que proporciona durabilidad y facilidad de limpieza. La altura total del conjunto es de 56 mm, lo que permite una integración compacta en diversos tipos de muebles. En cuanto a las especificaciones de carga, la rueda soporta una capacidad estática de 80 kg, garantizando estabilidad cuando el mueble está en reposo. La capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, asegurando un desplazamiento seguro y controlado durante el uso. El freno de rueda integrado proporciona seguridad adicional al mantener el mueble en posición cuando sea necesario.
Frequently Asked Questions
Ventajas de las ruedas de Polipropileno
Las ruedas de polipropileno combinan una carcasa ligera con un rendimiento de rodadura suave, lo que las hace perfectas para aplicaciones ligeras. Con una construcción duradera moldeada por inyección, son ideales para muebles de oficina, expositores, carritos médicos y equipos pequeños. Su funcionamiento silencioso y su facilidad de movimiento los convierten en una solución versátil para ambientes interiores.
Las ruedas de polipropileno TENTE ofrecen varias ventajas:
Construcción ligera: las ruedas de polipropileno cuentan con una carcasa ligera pero duradera, lo que las hace fáciles de instalar e ideales para aplicaciones en las que el peso mínimo es una ventaja. Esto también permite un movimiento suave y sin esfuerzo en muebles y equipos.
Flexibilidad de diseño: disponibles en varios diseños de ruedas, colores y estilos de montaje, lo que les permite combinarse con muebles y equipos y, al mismo tiempo, ofrecer un rendimiento confiable.
Fácil de limpiar: la superficie lisa y no porosa de las carcasas de polipropileno evita la acumulación de suciedad y permite una limpieza rápida y sencilla, garantizando la higiene en áreas como el comercio minorista.
Tipos de ruedas de Polipropileno
Las ruedas de polipropileno están disponibles en varios diseños para satisfacer las necesidades de las aplicaciones livianas, desde muebles de oficina hasta equipos de exhibición. Cada modelo está diseñado para combinar una construcción ligera con un rendimiento fiable y facilidad de movimiento. A continuación se muestran algunos de los tipos más comunes de ruedas de polipropileno y sus principales beneficios:
Ruedas de Polipropileno con Frenos
Estas ruedas están equipadas con un freno integrado que bloquea la rueda de forma segura en su lugar cuando es necesario. Proporcionan movilidad y estabilidad, lo que los hace ideales para expositores o muebles de oficina, donde el equipo debe permanecer inmóvil durante su uso o carga.
Ruedas giratorias de Polipropileno
Estas ruedas cuentan con una carcasa que gira 360°, lo que permite la máxima flexibilidad y facilidad de movimiento en cualquier dirección. A menudo se encuentran en muebles o expositores de tiendas minoristas, y brindan una maniobrabilidad sin esfuerzo al tiempo que mantienen una estructura liviana.
Ruedas de Polipropileno de Doble Rueda
Las ruedas de doble rueda cuentan con dos ruedas paralelas en una sola carcasa, distribuyendo el peso de manera uniforme para una mejor maniobrabilidad. Son ideales para sillas de oficina, muebles de oficina y muebles multimedia, ya que la configuración de dos ruedas permite un giro suave con un mínimo esfuerzo. La carcasa de polipropileno ofrece una apariencia elegante a la vez que es duradera y fácil de mantener.
Campos de aplicación de las ruedas de Polipropileno
Las ruedas de polipropileno son una excelente opción para aplicaciones de muebles y venta minorista donde la construcción liviana, el rodamiento suave y la facilidad de manejo son esenciales. En los muebles, se usan comúnmente en sillas de oficina, unidades de almacenamiento móviles y pequeños muebles para el hogar o la oficina, lo que permite reposicionarlos fácilmente sin dañar los pisos. Su carcasa liviana los hace ideales para muebles que deben moverse con frecuencia, como sistemas de oficina modulares o soluciones de almacenamiento doméstico. En los entornos minoristas, las ruedas de polipropileno suelen instalarse en los accesorios de las tiendas, los expositores y las unidades promocionales, lo que garantiza un posicionamiento flexible para adaptarse a los diseños estacionales o a los cambios en los flujos de clientes. Su diseño limpio y su disponibilidad en varios colores hacen que combinen a la perfección con los muebles modernos de venta minorista, a la vez que proporcionan un movimiento suave y fiable. Independientemente de la configuración, las ruedas de polipropileno sobresalen en aplicaciones interiores que requieren una fácil maniobrabilidad, un diseño de bajo mantenimiento y una carcasa liviana pero duradera.