- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
-
Aros por tipo de rodamiento
Aros por tipo de rodamiento
Aro 200 mm
El aro Elastech es un cuerpo de rueda diseñado para sistemas de ruedas giratorias, fabricado en acero e hierro con un diámetro de 200 mm y un ancho de banda de rodadura de 75 mm. La banda de rodadura está compuesta por un neumático elástico vulcanizado de color negro que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. Este componente soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, lo que lo hace idóneo para aplicaciones en sistemas AMR, plataformas logísticas, carros de producción, equipos de transporte y maquinaria industrial diversa.
Aro 100 mm
El aro Supratech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 32 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte. La rueda cuenta con un cubo de 34,9 mm de longitud y un orificio de eje de 12 mm de diámetro, equipada con un rodamiento de rodillos y una banda de rodadura en goma termoplástica que garantiza durabilidad y tracción óptima. Con una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, esta rueda ofrece un rendimiento fiable para entornos industriales y comerciales.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda para sistemas de transporte y manipulación diseñada para aplicaciones exigentes en sectores como sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo. Presenta un diámetro de 125 mm con un ancho de banda de rodadura de 32 mm fabricada en neumático elástico sin marcas vulcanizado. El cuerpo está construido en fundición de zinc y dispone de un rodamiento de bolas de precisión inoxidable. El eje cuenta con un orificio de 8 mm de diámetro y el cubo tiene una longitud de 35,5 mm. La rueda soporta una carga estática máxima de 300 kg y una carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, garantizando un rendimiento fiable en aplicaciones de transporte y logística.
Aro 150 mm
El aro Elastech es una rueda de castor diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un núcleo de fundición de zinc y equipada con un rodamiento de bolas de precisión inoxidable que garantiza durabilidad y fiabilidad. La rueda presenta un diámetro de 150 mm con un ancho de banda de rodadura de 32 mm, compuesta por neumático elástico sin marcas y vulcanizado que proporciona excelente amortiguación y protección del suelo. El cubo tiene una longitud de 35,5 mm y el orificio del eje mide 8 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de castor estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 300 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo idónea para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios y armarios de herramientas.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedas giratorias de carros de compra, andamios, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. La rueda cuenta con una banda de rodadura de goma maciza de color negro con un ancho de 37 mm, montada sobre un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de rodillos de alta durabilidad. El eje presenta un diámetro de orificio de 12 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 48 mm. La capacidad de carga estática es de 200 kg, y la capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que garantiza un rendimiento fiable en aplicaciones industriales y comerciales exigentes.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de ruedecillas, fabricada en polipropileno con un núcleo robusto y un eje de 12 mm de diámetro. La banda de rodadura, con un ancho de 35 mm, está confeccionada en goma maciza sin marcas, proporcionando durabilidad y tracción óptima. El conjunto incorpora un rodamiento de rodillos de alta precisión y presenta una longitud de cubo de 44,4 mm. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Basetech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 80 mm, un ancho de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, diseñada para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda. El aro cuenta con un cojinete liso y un orificio de eje de 12,1 mm de diámetro. La banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, garantizando una construcción uniforme y resistente. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 250 kg y una carga dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para entornos de uso moderado en sistemas de transporte y almacenamiento.
Aro 80 mm
El Basetech es un aro para castor fabricado en polipropileno con un diámetro de 80 mm y un ancho de banda de rodadura de 34 mm, idéntico con cuerpo de aro. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm. Este aro está equipado con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y duradero. Respecto a las capacidades de carga, soporta una carga estática máxima de 250 kg y una carga dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h. El producto está diseñado específicamente para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda, ofreciendo una solución confiable para sistemas de transporte y almacenamiento móvil.
Aro 125 mm
El Basetech es un aro para castor fabricado en polipropileno con un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 40 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda. El aro cuenta con un rodamiento de rodillos y un orificio de eje de 12 mm de diámetro. La banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, proporcionando una construcción uniforme y resistente. Este componente soporta una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transporte y almacenamiento en entornos comerciales y de retail.
Aro 125 mm
El aro Basetech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno, diseñada para su uso en ruedas giratorias de muebles y equipos industriales. La banda de rodadura presenta un ancho de 40 mm e es idéntica con cuerpo de aro, garantizando una distribución uniforme de cargas. El cubo tiene una longitud de 48 mm y está equipado con un orificio de eje de 12 mm de diámetro, compatible con sistemas de montaje estándar. El rodamiento de rodillos integrado proporciona un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren estabilidad y resistencia en entornos de uso moderado a intenso.
Aro 200 mm
El Aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en castores industriales, con un diámetro de 200 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm. El cubo presenta una longitud de 60 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 20,1 mm. Esta rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión y la banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro. La capacidad de carga estática es de 1600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a una velocidad de 4 km/h. El Aro Duratech es especialmente adecuado para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 82 mm
El Duratech es un aro de rueda fabricado en poliamida pesada, diseñado para aplicaciones exigentes en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte. La rueda presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de 88 mm de ancho, idéntica al cuerpo del aro. El conjunto incluye un cubo de 90 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, equipado con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 1800 kg y una carga dinámica de 900 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución robusta y confiable para aplicaciones industriales de alto rendimiento.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte industrial, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura, con un ancho de 45 mm, está elaborada en poliuretano espumado, proporcionando excelente amortiguación y protección de las superficies. El cubo presenta una longitud de 53 mm y un orificio de eje de 8 mm de diámetro, permitiendo una instalación versátil en diferentes sistemas de ruedecillas. Con una capacidad de carga estática de 140 kg y una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h, esta rueda es idónea para carros de producción, plataformas, andamios, armarios de herramientas, bancos de trabajo, equipos de transporte, aplicaciones aeroespaciales, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y de vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria y equipos de eliminación de residuos.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de ruedecillas, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con un ancho de 37 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 58 mm y dispone de un orificio de eje de 15 mm de diámetro para facilitar su montaje en estructuras de castor. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 37 mm y una longitud de cubo de 58 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. La banda de rodadura está elaborada en goma maciza sin marcas, proporcionando durabilidad y estabilidad, mientras que el rodamiento de rodillos integrado garantiza un funcionamiento suave y eficiente. El orificio del eje tiene un diámetro de 15 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castores. Con una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, este aro ofrece un rendimiento fiable para aplicaciones industriales y comerciales de mediana intensidad.
Aro 160 mm
El Elastech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y logística, fabricado con un cuerpo de aluminio y equipado con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 160 mm con un ancho de banda de rodadura de 50 mm, cubierta con neumático elástico sin marcas y vulcanizado que proporciona excelente tracción y protección del suelo. El eje cuenta con un orificio de 20 mm de diámetro y un cubo de 60 mm de longitud, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castor. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 700 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 280 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo.
Aro 260 mm
El aro Puretech air es una rueda de 260 mm de diámetro diseñada para aplicaciones en aros de ruedas giratorias. Esta rueda presenta un ancho de banda de rodadura de 85 mm y está fabricada en polipropileno con un perfil de bloque de neumático que proporciona excelente tracción y durabilidad. El cubo tiene una longitud de 74 mm y cuenta con un orificio de eje de 25 mm de diámetro para facilitar su montaje. La rueda está equipada con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y confiable. En cuanto a las capacidades de carga, soporta una carga estática de 150 kg y una carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales y comerciales.
Aro 400 mm
El Puretech air es un aro diseñado para aplicaciones de rueda de transporte con dimensiones de 400 mm de diámetro y 100 mm de ancho de banda de rodadura. El cuerpo está fabricado en polipropileno, mientras que la banda de rodadura utiliza neumático con perfil de bloque que proporciona tracción y durabilidad en diversas superficies. El aro cuenta con un cubo de 74 mm de longitud y un orificio de eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para garantizar un funcionamiento suave y eficiente. Respecto a la capacidad de carga, este aro soporta una carga estática máxima de 400 kg y una carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transporte y manejo de materiales en entornos industriales y comerciales.
Aro 260 mm
El aro Puretech air es una rueda de 260 mm de diámetro diseñada para su uso en aros de ruedas giratorias, fabricada con chapa de acero y equipada con un rodamiento de rodillos para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura tiene un ancho de 85 mm y está confeccionada con neumático de perfil de bloque, proporcionando tracción y durabilidad en diversas aplicaciones. El cubo presenta una longitud de 74 mm, mientras que el orificio del eje tiene un diámetro de 25 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes sistemas de aros. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 300 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales y comerciales.
Aro 400 mm
El Puretech air es un aro para rueda de carro de transporte fabricado en chapa de acero con un diámetro total de 400 mm y un ancho de banda de rodadura de 100 mm. La rueda está equipada con un rodamiento de rodillos y presenta un eje con orificio de 25 mm de diámetro, mientras que el cubo tiene una longitud de 74 mm. El neumático de perfil de bloque proporciona una excelente tracción y durabilidad en diversas aplicaciones. La capacidad de carga estática alcanza los 400 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 200 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución robusta y confiable para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas.
Aro 400 mm
El aro Puretech air es una rueda de 400 mm de diámetro diseñada para aplicaciones en castores industriales, fabricada con chapa de acero y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura tiene un ancho de 100 mm y está confeccionada con neumático de perfil de bloque, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 74 mm y dispone de un orificio de eje de 20 mm de diámetro para facilitar su montaje en sistemas de castores estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 400 kg, permitiendo aplicaciones en entornos de trabajo exigentes, y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h, ideal para transporte y movimiento de cargas en instalaciones industriales y comerciales.
Aro 125 mm
El Elastech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y logística, fabricado con un núcleo de aluminio y equipado con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. La rueda presenta un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm y una longitud de cubo de 60 mm, con un orificio de eje de 25 mm de diámetro. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona una excelente amortiguación y durabilidad. La capacidad de carga estática alcanza 600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 240 kg a 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AMR, carros de catering, maquinaria industrial, jaulas rodantes y equipos de transporte profesional.
Aro 95 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales, incluyendo la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios y sistemas logísticos pesados. Esta rueda presenta un diámetro de 95 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho, proporcionando durabilidad y excelente tracción. El cuerpo está fabricado en acero e hierro, mientras que incorpora un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y confiable. El eje cuenta con un agujero de 20 mm de diámetro y un cubo de 45 mm de longitud, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedas giratorias. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 800 kg y una capacidad de carga dinámica de 400 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones de transporte, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados y equipos de manipulación industrial de alto rendimiento.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 40 mm y una longitud de cubo de 58 mm, diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación industrial. La banda de rodadura está compuesta por neumático elástico, negro y vulcanizado, que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. El rodamiento de rodillos integrado y el orificio de eje de 15 mm de diámetro garantizan un funcionamiento suave y fiable. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo adecuada para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo.