- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Ruedas por Material de la Banda de Rodadura
-
Ruedas de poliuretano
Ruedas de poliuretano
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto bajo condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 80 mm y está equipada con rodamientos de rodillos de alta precisión que aseguran un funcionamiento suave y eficiente, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en poliuretano inyectado, material que ofrece excelente resistencia al desgaste y tracción óptima en diversas superficies. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, combinando ligereza con resistencia mecánica superior. Con una altura total de 108 mm, esta rueda alcanza una capacidad de carga estática de 300 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h, especificaciones que la hacen idónea para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y salas limpias, tecnología de extinción de incendios, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y eliminación de residuos, así como bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de rodillos, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha es una solución de movilidad industrial diseñada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que proporciona estabilidad y precisión en el movimiento. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en aluminio, lo que reduce el peso total del conjunto sin comprometer la resistencia estructural. La altura total del producto es de 161 mm, dimensión que facilita su integración en diversos sistemas de transporte y manipulación. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 600 kg, mientras que en condiciones dinámicas puede soportar 200 kg a una velocidad de 6 km/h o 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace versátil para aplicaciones que requieren diferentes velocidades de desplazamiento. El producto Alpha está especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con cojinete giratorio de dos carreras de bolas, garantizando una rotación suave y duradera en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de rodillos inoxidable, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda soporta una carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y una carga estática de 300 kg. Es ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha es una solución de movilidad industrial diseñada para aplicaciones exigentes en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo. El montaje se realiza mediante una placa rectangular que proporciona una fijación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y controlado en todas las direcciones. La rueda presenta un diámetro de 80 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos que asegura durabilidad y precisión en el funcionamiento. El material de la banda de rodadura es poliuretano inyectado, mientras que el cuerpo está construido en poliamida, combinando resistencia y ligereza. La altura total del conjunto es de 108 mm, lo que permite una integración compacta en diferentes plataformas móviles. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 300 kg y una carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h, proporcionando un rendimiento fiable para operaciones industriales continuas.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica es de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de fijación utiliza una placa rectangular que permite una instalación segura y versátil en diferentes estructuras. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una base robusta y duradera, mientras que el rodamiento giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, garantizando un funcionamiento suave y confiable incluso en entornos corrosivos. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un giro fluido y controlado. El cuerpo de la rueda está construido en aluminio, mientras que la banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y tracción. La altura total del conjunto es de 164 mm, lo que permite una integración eficiente en espacios limitados. En cuanto a la capacidad de carga, el sistema soporta una carga estática de 1000 kg, mientras que la capacidad dinámica varía según la velocidad de desplazamiento: 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, proporcionando flexibilidad operativa según los requisitos específicos de cada aplicación.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de fijación utiliza una placa rectangular que facilita la instalación en diversas configuraciones de montaje. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el cojinete giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o de acero inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta demanda. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente adherencia y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda es de aluminio, combinando ligereza con resistencia estructural. La altura total del conjunto es de 164 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 800 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 320 kg a 6 km/h y 400 kg a 4 km/h, permitiendo una versatilidad óptima en diferentes escenarios de aplicación industrial.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de montaje utiliza una placa rectangular que facilita la instalación en diversas configuraciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el sistema de pivotamiento incorpora dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, garantizando un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta demanda. La rueda presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido, asegurando excelente tracción y resistencia al desgaste, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión. El cuerpo de la rueda está fabricado en aluminio, optimizando la relación peso-resistencia. La altura total del conjunto es de 200 mm. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 1600 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 640 kg a 6 km/h u 800 kg a 4 km/h, permitiendo una selección flexible según los requisitos operacionales específicos de cada aplicación.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de montaje utiliza una placa rectangular que facilita la instalación en diversas estructuras. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una base robusta y duradera, mientras que el cojinete giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, garantizando un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta demanda. La rueda presenta un diámetro de 160 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y tracción. El cuerpo de la rueda es de aluminio, combinando ligereza con resistencia estructural. La altura total del conjunto es de 200 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 1100 kg. Para cargas dinámicas, puede transportar 440 kg a una velocidad de 6 km/h o 550 kg a 4 km/h, permitiendo flexibilidad según los requisitos operacionales específicos de cada aplicación.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de montaje utiliza una placa rectangular que facilita la instalación en diversas configuraciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el mecanismo giratorio incorpora dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, según los requisitos de la aplicación. La rueda presenta un diámetro de 200 mm con banda de rodadura en poliuretano fundido, asegurando excelente tracción y resistencia al desgaste, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y confiable. El cuerpo de la rueda está fabricado en aluminio, optimizando la relación peso-resistencia. La altura total del conjunto es de 240 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 1600 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 640 kg a 6 km/h u 800 kg a 4 km/h, permitiendo una versatilidad operativa según las condiciones de velocidad y carga requeridas en cada aplicación específica.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de montaje utiliza una placa rectangular que facilita la instalación en diversas configuraciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el mecanismo giratorio incorpora dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, garantizando un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta demanda. La rueda presenta un diámetro de 200 mm con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un giro óptimo, y su banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente adherencia y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda está construido en aluminio, combinando ligereza con resistencia estructural. La altura total del conjunto es de 240 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 1400 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 560 kg a 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, permitiendo una selección flexible según los requisitos operacionales específicos de cada aplicación.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de fijación utiliza una placa rectangular que proporciona una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando una estructura robusta y duradera, mientras que el rodamiento giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o inoxidables para asegurar un funcionamiento suave y confiable bajo condiciones de trabajo intensas. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que facilita la rotación fluida. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y tracción, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en aluminio, proporcionando ligereza sin comprometer la resistencia. La altura total del conjunto es de 240 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 1400 kg. Para cargas dinámicas, la capacidad es de 560 kg a una velocidad de 6 km/h o de 700 kg a una velocidad de 4 km/h, permitiendo una selección flexible según los requisitos específicos de la aplicación.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El producto incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas configuraciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el rodamiento giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, garantizando un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta exigencia. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un giro fluido y controlado. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente adherencia y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda es de aluminio, proporcionando ligereza sin comprometer la resistencia estructural. La altura total del conjunto es de 164 mm. En cuanto a las capacidades de carga, el producto soporta una carga estática de 800 kg, mientras que la capacidad dinámica varía según la velocidad de desplazamiento: 320 kg a 6 km/h y 400 kg a 4 km/h, permitiendo una versatilidad operativa según los requisitos específicos de cada aplicación.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta es una solución de movilidad industrial equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y dispone de un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable, que garantiza una rotación suave y duradera en condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión, proporcionando estabilidad y precisión en el movimiento. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que ofrece excelente adherencia y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en aluminio, lo que reduce el peso total del conjunto sin comprometer la resistencia estructural. La altura total del producto es de 164 mm, dimensión que facilita su integración en diversos sistemas de transporte y manipulación. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 800 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 320 kg a 6 km/h y 400 kg a 4 km/h, permitiendo una versatilidad operativa según los requisitos específicos de cada aplicación industrial.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta es una solución de movilidad industrial diseñada con placa rectangular como sistema de fijación, que se integra en estructuras mediante chapa de acero muy pesada como material de alojamiento. El conjunto incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero en aplicaciones exigentes. La rueda presenta un diámetro de 160 mm y está equipada con rodamiento de bolas de precisión, proporcionando estabilidad y precisión en el movimiento. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que ofrece excelente adherencia y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en aluminio, lo que reduce el peso total del conjunto sin comprometer la resistencia estructural. La altura total del producto es de 200 mm, dimensión que facilita su integración en diversos tipos de equipos y plataformas. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 1100 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 440 kg a 6 km/h o 550 kg a 4 km/h, permitiendo una amplia versatilidad operativa. Esta rueda giratoria está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como en equipos de transporte, donde la confiabilidad y el rendimiento son críticos.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta es una solución de transporte industrial de alta capacidad, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el sistema de pivotamiento incorpora dos pistas de bola reforzadas o de acero inoxidable, asegurando un giro suave y confiable bajo condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido, montada sobre un cuerpo de aluminio y equipada con rodamientos de bolas de precisión que optimizan el rendimiento y la longevidad del componente. La altura total del conjunto alcanza 290 mm, permitiendo una integración eficiente en plataformas y carros de producción. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 1600 kg, mientras que en operación dinámica puede transportar 640 kg a una velocidad de 6 km/h u 800 kg a 4 km/h, adaptándose a diferentes requisitos operacionales. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte, donde se requiere máxima confiabilidad y rendimiento.
Rueda fija 250 mm
La rueda fija Zeta está diseñada para aplicaciones industriales exigentes y se monta mediante una placa rectangular que facilita su integración en diversos sistemas de transporte y manipulación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto. La rueda presenta un diámetro de 250 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y eficiente, mientras que la banda de rodadura está elaborada en poliuretano fundido, material que ofrece excelente adherencia y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda está construido en aluminio, combinando ligereza con resistencia estructural. La altura total del conjunto alcanza 290 mm, dimensión crítica para la integración en espacios limitados. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 1600 kg, mientras que en condiciones dinámicas puede transportar 640 kg a una velocidad de 6 km/h u 800 kg a 4 km/h, permitiendo adaptarse a diferentes velocidades de operación según los requisitos de la aplicación. Esta rueda fija es especialmente adecuada para la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte general.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta es una solución de transporte industrial de alta capacidad diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. Esta rueda se monta mediante una placa rectangular que proporciona una fijación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando una estructura robusta y duradera, y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que permite un giro suave y controlado. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento óptimo. El neumático está fabricado en poliuretano fundido, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y durabilidad, mientras que el cuerpo de la rueda es de aluminio, proporcionando ligereza sin comprometer la resistencia. La altura total del conjunto es de 240 mm. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 1400 kg, y una carga dinámica de 560 kg a 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, lo que la convierte en una opción confiable para operaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales exigentes.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y presenta una carcasa fabricada en chapa de acero muy pesada que incorpora un cojinete giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar máxima estabilidad y durabilidad en aplicaciones exigentes. La rueda, con un diámetro de 125 mm, dispone de un rodamiento de bolas de precisión y está revestida de poliuretano fundido sobre un cuerpo de aluminio, proporcionando una combinación óptima de resistencia y bajo peso. La altura total del conjunto alcanza 164 mm, permitiendo una integración versátil en diferentes configuraciones de equipos. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 800 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de desplazamiento: 320 kg a 6 km/h y 400 kg a 4 km/h. El producto Zeta está especialmente diseñado para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataformas, así como en equipos de transporte, donde se requiere fiabilidad, precisión y rendimiento consistente bajo condiciones operativas rigurosas.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de montaje utiliza una placa rectangular que facilita la instalación en diversas configuraciones de equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el rodamiento giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o de acero inoxidable, garantizando un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta exigencia. La rueda presenta un diámetro de 160 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un giro óptimo. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente adherencia y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda es de aluminio, combinando ligereza con resistencia estructural. La altura total del conjunto es de 200 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 1100 kg. Para cargas dinámicas, la capacidad es de 440 kg a una velocidad de 6 km/h o de 550 kg a una velocidad de 4 km/h, permitiendo una selección flexible según los requisitos específicos de la aplicación.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de montaje utiliza una placa rectangular que facilita su integración en diversas configuraciones de equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el rodamiento giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, garantizando un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta exigencia. La rueda presenta un diámetro de 200 mm con un núcleo de aluminio y una banda de rodadura de poliuretano fundido, combinación que ofrece resistencia y durabilidad excepcionales. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda asegura un desempeño óptimo bajo condiciones de operación continua. La altura total del conjunto es de 240 mm, permitiendo una integración compacta en plataformas de transporte. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 1400 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 560 kg a 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, especificaciones que la hacen ideal para aplicaciones que requieren movilidad controlada y segura en entornos industriales de alto rendimiento.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de fijación utiliza una placa rectangular que proporciona una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando una estructura robusta y duradera, mientras que el rodamiento giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o inoxidables para asegurar un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta exigencia. La rueda presenta un diámetro de 160 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que facilita la rotación fluida. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente tracción y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda es de aluminio, proporcionando ligereza sin comprometer la resistencia. La altura total del conjunto es de 200 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 1100 kg, mientras que la capacidad dinámica varía según la velocidad de desplazamiento: 440 kg a 6 km/h y 550 kg a 4 km/h, permitiendo una selección óptima según los requisitos operacionales específicos de cada aplicación.
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El producto incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas configuraciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el rodamiento giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, garantizando un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta demanda. La rueda presenta un diámetro de 250 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un desplazamiento fluido y controlado. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y tracción, mientras que el cuerpo de la rueda es de aluminio, optimizando la relación peso-resistencia. La altura total del conjunto es de 290 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 1600 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de desplazamiento: 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, permitiendo una selección adecuada según los requisitos operacionales específicos de cada aplicación.
Ventajas de las ruedas de poliuretano
Las ruedas de poliuretano son conocidas por su durabilidad, alta capacidad de carga y rendimiento de rodadura suave, lo que las convierte en una opción confiable para una amplia gama de aplicaciones. La banda de rodadura de poliuretano proporciona una excelente resistencia al desgaste y una larga vida útil, incluso en condiciones de uso continuo o cargas elevadas. Estas ruedas se utilizan ampliamente en entornos industriales y logísticos, así como en aplicaciones comerciales y médicas, donde un rendimiento constante y una baja resistencia a la rodadura son esenciales.
Las ruedas de poliuretano TENTE ofrecen varias ventajas:
Gran capacidad de carga: las ruedas de poliuretano están diseñadas para transportar cargas pesadas de forma segura y eficiente. El robusto material de la banda de rodadura mantiene su forma bajo tensión, lo que garantiza un movimiento estable y fiable incluso con requisitos de peso exigentes.
Resistencia excepcional al desgaste: la banda de rodadura de poliuretano ofrece una excelente resistencia a la abrasión, los cortes y las roturas, lo que resulta en una larga vida útil incluso en funcionamiento continuo.
Baja resistencia a la rodadura: las ruedas de poliuretano ruedan suavemente y con un mínimo esfuerzo, lo que ayuda a reducir la tensión de los usuarios y reduce el consumo de energía. Esta función mejora la eficiencia de la gestión y la velocidad del flujo de trabajo.
Resistencia a aceites y productos químicos: las bandas de rodamiento de poliuretano son resistentes a muchos aceites, grasas y productos químicos suaves, lo que las convierte en una opción confiable en talleres, plantas industriales y entornos de producción donde la exposición es común.
Rendimiento versátil: disponibles en diferentes niveles de dureza y diseños, las ruedas de poliuretano se pueden adaptar a aplicaciones que requieren una rodadura silenciosa, protección del suelo o resistencia para trabajos pesados.
Tipos de ruedas de poliuretano
Las ruedas de poliuretano están disponibles en una amplia gama de diseños para cumplir con los diversos requisitos de las aplicaciones industriales, logísticas, comerciales y médicas. Cada tipo está desarrollado para ofrecer ventajas específicas, desde una alta capacidad de carga y resistencia al desgaste hasta una baja resistencia a la rodadura y una larga vida útil. A continuación se muestran algunos de los tipos más comunes de ruedas de poliuretano y sus principales beneficios:
Ruedas de poliuretano de alta resistencia
Diseñadas para ofrecer la máxima resistencia y durabilidad, las ruedas de poliuretano de alta resistencia soportan cargas muy altas y están diseñadas para soportar un funcionamiento continuo. Al utilizar nuestras ruedas de poliuretano Novatech o Ultratech, estas ruedas proporcionan una excelente resistencia a la abrasión y una larga vida útil, incluso en condiciones industriales. Las ruedas de poliuretano de alta resistencia son ideales para carritos de producción y plataformas, palés y plataformas rodantes y sistemas AGV pesados, donde la confiabilidad y el mantenimiento mínimo son cruciales. Nuestra rueda de poliuretano más resistente, la Omikron twin, puede soportar hasta 15 000 kg y más.
Ruedas de poliuretano duro
Las ruedas de poliuretano duro ofrecen una gran capacidad de carga, una baja resistencia a la rodadura y al giro y prácticamente ninguna abrasión; en otras palabras, propiedades ideales. Sin embargo, debido a su relativa dureza, el suelo está sujeto a un fuerte desgaste, ya que la carga se concentra en una superficie de contacto muy pequeña.
Ruedas elásticas de poliuretano
Las bandas de rodadura de poliuretano elástico combinan absorción de impactos, funcionamiento silencioso y protección del suelo, a la vez que mantienen una gran capacidad de carga. Nuestras ruedas TENTE Maxtech cuentan con poliuretano termoplástico de alta calidad con buenas propiedades de amortiguación y abrasión, diseños totalmente lavables y compatibilidad opcional con ESD, lo que las hace perfectas para carritos médicos y logística hospitalaria con AGV.
Campos de aplicación de las ruedas de poliuretano
Las ruedas de poliuretano son la opción preferida cuando se requiere una gran capacidad de carga, durabilidad y una rodadura suave. Su banda de rodadura resistente al desgaste garantiza una larga vida útil incluso en condiciones de uso continuo, mientras que su baja resistencia a la rodadura mejora la eficiencia de manejo tanto en aplicaciones manuales como automatizadas. En entornos industriales y logísticos, se utilizan, por ejemplo, en carritos de producción y plataformas, palés y plataformas rodantes, sistemas AGV y bancos de trabajo. Estas ruedas destacan por su funcionamiento continuo y su transporte pesado, con materiales como nuestras TENTE Novatech y Ultratech que garantizan la resistencia al desgaste, a los aceites y a los productos químicos suaves. En aplicaciones comerciales y de muebles, las ruedas de poliuretano se utilizan, por ejemplo, en muebles de oficina, muebles multimedia y accesorios de tiendas. Su suave rodadura y su funcionamiento discreto los hacen ideales para entornos en los que tanto la funcionalidad como la estética importan. En el sector de la salud, las ruedas de poliuretano se encuentran, por ejemplo, en camas de hospital, mesitas de noche, carritos de medicamentos y ordenadores con ruedas, donde la movilidad debe ser silenciosa, limpia y fiable. Nuestras ruedas TenteMaxTech ofrecen bandas de rodadura de poliuretano elásticas con protección ESD, diseño lavable y propiedades de absorción de impactos, lo que las hace especialmente adecuadas para aplicaciones logísticas hospitalarias y sensibles a la higiene.