Ruedas con pestaña
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido diseñado para aplicaciones en sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, equipos de aeropuerto, industria aeroespacial, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, y equipos de transporte. El producto presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 75 mm de ancho, proporcionando durabilidad y resistencia en entornos industriales exigentes.
Aro 230 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido, diseñado específicamente para aplicaciones en sistemas de transporte y manipulación industrial. Con un diámetro de 230 mm y un ancho de banda de rodadura de 82 mm, esta rueda proporciona una base robusta y estable para sistemas de castor en entornos exigentes. La banda de rodadura está compuesta por poliuretano fundido, que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad en aplicaciones que incluyen industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, sistemas logísticos y equipos de transporte pesado, garantizando un rendimiento confiable en condiciones de operación continua.
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido, diseñado para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte. El aro presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, proporcionando una solución robusta y versátil para aplicaciones de castor que requieren alta durabilidad y rendimiento en entornos industriales exigentes.
Frequently Asked Questions
Ventajas de las ruedas con bridas
Las ruedas con pestaña están diseñadas para un recorrido guiado sobre rieles y vías perfiladas, donde la retención lateral y el posicionamiento repetible son fundamentales. La brida integral proporciona una guía lateral que ayuda a mantener la rueda en el buen camino en las curvas y transiciones, lo que reduce el riesgo de que se desvíe y limita las cargas laterales en el cubo. Las ruedas con bridas TENTE tienen una variedad de ventajas clave:
Altas capacidades de carga: nuestra cartera incluye ruedas de poliamida extrapesadas diseñadas para un uso industrial exigente. En combinación con los rodamientos de bolas de precisión, permiten un funcionamiento suave bajo carga y un posicionamiento repetible en rutas guiadas.
Ancho de temperatura de funcionamiento: según la configuración, nuestras ruedas con bridas permiten un funcionamiento fiable entre -40 °C y 80 °C, lo que permite su uso en áreas frías y entornos industriales más cálidos cuando la interfaz de la pista se adapta adecuadamente.
Ajuste diseñado: las ruedas con pestaña se pueden fabricar a medida a pedido para satisfacer necesidades dimensionales o de interfaz específicas (por ejemplo, la geometría de la brida, los detalles del taladro y el cubo), lo que garantiza un acoplamiento adecuado con la pista.
Tipos de ruedas con bridas
TENTE ofrece distintas series de ruedas con bridas diseñadas para el recorrido guiado sobre rieles y vías perfiladas. La gama abarca ruedas con bridas de poliamida extrapesadas con rodamientos de bolas de precisión (disponibles en varios diámetros, con diseños personalizados para interfaces de raíles específicas), así como variantes de ruedas con bridas izquierda/derecha para sistemas de carros guiados en los que el correcto acoplamiento de los raíles y una instalación compacta son fundamentales.
Aro con bridas MMP
Una rueda de guía de raíles de alta resistencia para uso industrial. La MMP es una rueda con bridas de poliamida con rodamientos de bolas de precisión, disponible en Ø50-200 mm y con una capacidad de hasta 2000 kg, según el tamaño. Funciona de manera confiable desde -40 °C hasta +80 °C y se puede personalizar (por ejemplo, con la geometría de la brida, el taladro o el cubo) para que coincida con el perfil del riel y la interfaz. Los usos típicos incluyen el transporte guiado en rieles fijos, donde la alta capacidad de carga, el seguimiento repetible y la estabilidad dimensional son fundamentales.
Aro con bridas ZJJ
Nuestra rueda con bridas ZJJ está diseñada para el movimiento guiado del carro en sistemas de orugas. El ZJJ cuenta con una rueda con bridas con una carrera de bolas y se ofrece en versiones izquierda/derecha para un correcto acoplamiento del riel. Esta rueda se utiliza en nuestras ruedas Stora walkway con frenos laterales automáticos. Utilizan una carcasa de acero prensado pesado y se pueden configurar con diferentes opciones de montaje: conectores de placa, orificio para pernos y vástago. Las ruedas Stora walkway con rueda bridada integrada suelen utilizarse con un diámetro de rueda de 160 mm, lo que permite una capacidad de carga de 160 kg por rueda.
Campos de aplicación de ruedas con bridas
Las ruedas con pestaña se seleccionan siempre que el movimiento deba guiarse sobre rieles o vías perfiladas. En el comercio minorista, ayudan a que los carritos de la compra permanezcan seguros en los viajeros y en los caminos definidos. En intralogística y fabricación, son compatibles con los sistemas de transporte automatizados y los sistemas AGV pesados guiados por rieles, así como con los carritos de producción y plataformas y las líneas de construcción de contenedores, lo que proporciona un seguimiento fiable, un posicionamiento repetible y un movimiento fluido a lo largo de rutas fijas. También se utilizan en equipos de eliminación de residuos cuando los contenedores o contenedores se desplazan a lo largo de las guías del suelo o superiores. Para obtener un rendimiento confiable, empareja la rueda con una carcasa con la clasificación adecuada (si es necesario) y asegúrate de que la interfaz de la pista esté correctamente adaptada, ya que la durabilidad general depende del sistema de rodadura completo.