Ruedas neumáticas
Aro 260 mm
El aro Puretech air es una rueda de 260 mm de diámetro diseñada para aplicaciones en aros de ruedas giratorias. Esta rueda presenta un ancho de banda de rodadura de 85 mm y está fabricada en polipropileno con un perfil de bloque de neumático que proporciona excelente tracción y durabilidad. El cubo tiene una longitud de 74 mm y cuenta con un orificio de eje de 25 mm de diámetro para facilitar su montaje. La rueda está equipada con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y confiable. En cuanto a las capacidades de carga, soporta una carga estática de 150 kg y una carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales y comerciales.
Aro 400 mm
El Puretech air es un aro diseñado para aplicaciones de rueda de transporte con dimensiones de 400 mm de diámetro y 100 mm de ancho de banda de rodadura. El cuerpo está fabricado en polipropileno, mientras que la banda de rodadura utiliza neumático con perfil de bloque que proporciona tracción y durabilidad en diversas superficies. El aro cuenta con un cubo de 74 mm de longitud y un orificio de eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para garantizar un funcionamiento suave y eficiente. Respecto a la capacidad de carga, este aro soporta una carga estática máxima de 400 kg y una carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transporte y manejo de materiales en entornos industriales y comerciales.
Aro 260 mm
El aro Puretech air es una rueda de 260 mm de diámetro diseñada para su uso en aros de ruedas giratorias, fabricada con chapa de acero y equipada con un rodamiento de rodillos para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura tiene un ancho de 85 mm y está confeccionada con neumático de perfil de bloque, proporcionando tracción y durabilidad en diversas aplicaciones. El cubo presenta una longitud de 74 mm, mientras que el orificio del eje tiene un diámetro de 25 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes sistemas de aros. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 300 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales y comerciales.
Aro 400 mm
El Puretech air es un aro para rueda de carro de transporte fabricado en chapa de acero con un diámetro total de 400 mm y un ancho de banda de rodadura de 100 mm. La rueda está equipada con un rodamiento de rodillos y presenta un eje con orificio de 25 mm de diámetro, mientras que el cubo tiene una longitud de 74 mm. El neumático de perfil de bloque proporciona una excelente tracción y durabilidad en diversas aplicaciones. La capacidad de carga estática alcanza los 400 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 200 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución robusta y confiable para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas.
Aro 400 mm
El aro Puretech air es una rueda de 400 mm de diámetro diseñada para aplicaciones en castores industriales, fabricada con chapa de acero y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura tiene un ancho de 100 mm y está confeccionada con neumático de perfil de bloque, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 74 mm y dispone de un orificio de eje de 20 mm de diámetro para facilitar su montaje en sistemas de castores estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 400 kg, permitiendo aplicaciones en entornos de trabajo exigentes, y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h, ideal para transporte y movimiento de cargas en instalaciones industriales y comerciales.
Aro 200 mm
El Puretech air es un aro de 200 mm de diámetro diseñado para aplicaciones de ruedas de carretilla elevadora y sistemas de transporte. La banda de rodadura presenta un ancho de 50 mm con perfil de línea en neumático, proporcionando una excelente tracción y durabilidad en diversos entornos. El núcleo está fabricado en chapa de acero, garantizando una estructura robusta y resistente, mientras que el cubo tiene una longitud de 58 mm y un diámetro de orificio de eje de 20 mm. El sistema de rodamiento utiliza rodamientos de rodillos que aseguran un funcionamiento suave y eficiente. En cuanto a las capacidades de carga, este aro soporta una carga estática máxima de 150 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace ideal para aplicaciones de transporte moderado y manipulación de cargas en entornos industriales.
Aro 260 mm
El aro Puretech air es una rueda de 260 mm de diámetro diseñada para aplicaciones en aros de ruedas giratorias, fabricada con chapa de acero y equipada con rodamiento de bolas de precisión. La banda de rodadura presenta un ancho de 85 mm con perfil de bloque en neumático, proporcionando excelente tracción y durabilidad. El cubo tiene una longitud de 74 mm y el orificio del eje cuenta con un diámetro de 20 mm para su instalación. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 300 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones industriales y comerciales que requieren movilidad confiable y resistencia estructural.
Aro 200 mm
El aro Puretech air es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte en carros. La rueda cuenta con un ancho de banda de rodadura de 50 mm fabricada en neumático con perfil de línea, proporcionando excelente tracción y durabilidad. El cubo presenta una longitud de 58 mm y está equipado con un orificio de eje de 20 mm de diámetro para facilitar su montaje. La estructura está construida en chapa de acero, garantizando resistencia y estabilidad, mientras que incorpora un rodamiento de rodillos que asegura un funcionamiento suave y eficiente. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 150 kg y una carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para entornos de trabajo exigentes donde se requiere fiabilidad y rendimiento sostenido.
Frequently Asked Questions
Ventajas de las ruedas neumáticas
Las ruedas neumáticas están diseñadas para proporcionar una absorción de impactos excepcional y una movilidad suave, incluso en superficies irregulares o exteriores. Sus neumáticos llenos de aire amortiguan las cargas contra las vibraciones y los impactos, protegiendo tanto la mercancía como el propio equipo. La cartera de TENTE incluye diferentes perfiles (perfil lineal y de bloque), centros de ruedas (acero prensado o polipropileno) y opciones de rodamientos, que se adaptan a las diferentes necesidades de movilidad individuales. Si bien la construcción y la forma del perfil de los neumáticos influyen en la amortiguación y el agarre, la carcasa de la rueda es igualmente decisiva para la capacidad de carga, la estabilidad y la longevidad generales. La selección de la combinación adecuada entre ruedas y carcasas garantiza un funcionamiento fluido, seguridad y un rendimiento sostenido en toda la aplicación.
Las ruedas neumáticas TENTE ofrecen varias ventajas clave:
Excelente absorción de impactos: los neumáticos llenos de aire actúan como amortiguadores y amortiguan los choques y las vibraciones que se producen en terrenos irregulares, umbrales y rutas al aire libre. Esto hace que las ruedas neumáticas sean una buena opción para transportar mercancías en terrenos difíciles.
Movimiento silencioso: la banda de rodadura suave y flexible reduce el ruido de rodadura y proporciona un movimiento suave, incluso en terrenos accidentados. De esta forma, las ruedas neumáticas contribuyen a un entorno de trabajo más silencioso.
Tracción confiable en superficies irregulares: con patrones de banda de rodadura en bloques o líneas disponibles, las ruedas neumáticas mantienen un agarre seguro en la tierra, los caminos exteriores y los pisos irregulares. Esto mejora el manejo controlado y la estabilidad direccional en condiciones difíciles.
Protección de suelos y equipos: el neumático blando distribuye la carga sobre una zona de contacto más grande, lo que reduce la presión en los puntos y minimiza los daños en el suelo. La reducción de las fuerzas de impacto también reduce el desgaste de los marcos de aplicación, los accesorios y las mercancías transportadas.
Tipos de ruedas neumáticas
Las ruedas neumáticas TENTE se ofrecen con diferentes perfiles y centros para adaptarse a su caso de uso. Las opciones típicas incluyen neumáticos con perfil de rasgado o perfil en bloque sobre centros de acero o polipropileno prensados y rodamientos de rodillos, además de versiones con rodamientos de bolas de precisión para reducir las fuerzas de empuje y tracción. El emparejamiento de cada rueda con la carcasa de la rueda giratoria adecuada garantiza la capacidad de carga, la estabilidad y la longevidad requeridas en la operación diaria.
Ruedas neumáticas con perfil de desgarro
Las ruedas neumáticas con perfil de rasgado están diseñadas para rodar de manera suave y recta en superficies firmes como concreto, asfalto y caminos pavimentados. Las rasgaduras actúan como guías que mantienen la rueda en movimiento hacia donde la apuntas, de modo que las aplicaciones se pueden mover con facilidad y mantener su rumbo con menos esfuerzo, ya sea que estés empujando o remolcando. Nuestra cartera incluye una variedad de configuraciones: diferentes tamaños, materiales de carrocería y rodamientos. Nuestras ruedas neumáticas tienen neumáticos TENTE Puretech air duraderos con perfil de desgarro y están disponibles en diámetros de rueda de 200 mm o 400 mm. Nuestras opciones de 200 mm ofrecen capacidades de carga de 75 kg por rueda, mientras que las opciones de 400 mm son capaces de soportar cargas de hasta 250 kg por rueda.
Ruedas neumáticas con perfil en bloque
Las ruedas neumáticas con perfil en bloque están diseñadas para ofrecer una alta tracción y estabilidad en superficies irregulares, más blandas o exteriores. El pronunciado dibujo de la banda de rodadura se adapta a superficies como grava, hierba y caminos irregulares, manteniendo una tracción segura durante los arranques, paradas y giros bajo carga. Los neumáticos llenos de aire amortiguan los golpes y las irregularidades, protegiendo la carga y mejorando la comodidad de manejo. Nuestras ruedas neumáticas cuentan con neumáticos TENTE Puretech air duraderos con perfil en bloque y están disponibles en diámetros de rueda de 260 mm y 300 mm. Dependiendo de la configuración, estas ruedas neumáticas pueden soportar cargas de entre 150 kg y 200 kg cada una. Un representante de este tipo de rueda neumática es nuestra serie de ruedas PQO. Cuenta con un centro de rueda hecho de polipropileno, combinado con un cojinete liso, y se puede configurar con diferentes diámetros de orificio de eje, longitudes de cubo y clasificaciones de capa.
Campos de aplicación de las ruedas neumáticas
Las ruedas neumáticas se eligen cuando se requiere absorción de impactos, control de ruido y movimiento suave sobre terrenos irregulares. El neumático lleno de aire amortigua los impactos y las vibraciones para proteger tanto la carga como el equipo. Para la mayoría de las aplicaciones, la rueda debe estar emparejada con una carcasa giratoria adecuada, que se adapte a la carga, el entorno y el servicio requeridos, para garantizar la capacidad de carga, la estabilidad lateral y la vida útil correctas. En entornos industriales, las ruedas neumáticas son compatibles con aplicaciones como equipos de eliminación de residuos, unidades de construcción de contenedores, herramientas de construcción de máquinas y más, lo que permite viajar de manera confiable a través de patios exteriores, áreas de carga y pisos rugosos. Su excelente amortiguación de vibraciones también los convierte en una opción habitual para los fabricantes de cerámica y vidrio, donde los productos delicados deben manipularse con cuidado. En el campo de la logística, por ejemplo, ayudan a que los palés y plataformas rodantes, las jaulas antivuelco y los sistemas logísticos de correos funcionen sin problemas.