- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Aros por tipo de rodamiento
-
Rodamiento de Bolas Cónico
Aros con Rodamiento de Bolas Cónico
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda para castor fabricada en chapa de acero con un diámetro de 100 mm, ancho de banda de rodadura de 32 mm y longitud de cubo de 36 mm, equipada con un orificio de eje de 8 mm de diámetro. La banda de rodadura está elaborada en goma maciza sin marcas, proporcionando durabilidad y un funcionamiento silencioso. El componente incorpora un rodamiento de bolas cónico que garantiza un movimiento suave y fiable. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 160 kg y una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo adecuada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedas giratorias, fabricada con un cuerpo de chapa de acero y equipada con un rodamiento de bolas cónico que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza sin marcas con un ancho de 32 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 36 mm y un orificio de eje de 8 mm de diámetro, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castores. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Puretech es una rueda de 150 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedas de castrillo, fabricada con un cuerpo de chapa de acero y equipada con un rodamiento de bolas cónico que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza sin marcas con un ancho de 32 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 36 mm y un orificio de eje de 8 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de castrillo estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 75 mm
El aro Puretech es una rueda de 75 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de ruedecillas, fabricada con un cuerpo de chapa de acero y equipada con un rodamiento de bolas cónico que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza sin marcas con un ancho de 25 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 28 mm y dispone de un orificio de eje de 6 mm de diámetro para su fijación. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 110 kg y una capacidad de carga dinámica de 55 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 50 mm
El Aro Maxtech es una rueda de 50 mm de diámetro diseñada para aplicaciones en castores, fabricada en poliamida con un ancho de banda de rodadura de 20 mm en poliuretano inyectado. El cubo presenta una longitud de 22 mm y cuenta con un orificio de eje de 6 mm de diámetro, mientras que incorpora un rodamiento de bolas cónico para garantizar un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 100 kg y una capacidad de carga dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para entornos industriales y comerciales que requieren movilidad confiable y resistencia.