- Inicio
- Industria
- Sanidad
- Carros médicos
-
Carros de enfermería
Ruedas para Carros de Enfermería
Unidad de accionamiento 125 mm
El E-Drive ultimate es una unidad de accionamiento eléctrica diseñada para la electromovilidad y pensada para integrarse en carros y plataformas móviles mediante una placa de fijación rectangular. Su rueda de 125 mm de diámetro incorpora un neumático elástico, sin marcas y vulcanizado, que garantiza una rodadura silenciosa y una buena adherencia sobre superficies lisas, mientras que su cuerpo está fabricado en poliamida, un material ligero y resistente a los impactos. Gracias a su diseño compacto, el E-Drive ultimate resulta idóneo para una amplia gama de aplicaciones, entre ellas la industria aeroespacial y los equipos de aeropuerto, los carros de anestesia, los carros de medicación, los carros de enfermería, los carros de producción y plataforma, los ecógrafos, los bancos de trabajo, los equipos de transporte y la construcción de maquinaria, así como los sistemas electrónicos y la tecnología de salas limpias.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria Rueda Mono está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre cojinete liso para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 80 mm y una altura total de 104 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 140 kg. Es ideal para aplicaciones en mesillas de noche, muebles multimedia, residencias y hogares de ancianos, así como carros de enfermería.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, complementada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 120 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 120 kg de carga dinámica a velocidades de hasta 3 km/h y 240 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, mobiliario de oficina y sistemas de transporte profesional.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Linea es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones profesionales exigentes. El sistema de fijación es una espiga sólida, redonda, que permite un montaje sencillo y seguro en el bastidor del equipo. La carcasa está fabricada en poliamida y incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y estable de la rueda alrededor de su eje vertical. La rueda posee un diámetro de 100 mm y su banda de rodadura es de poliuretano inyectado, material que ofrece buena resistencia al desgaste y un comportamiento silencioso sobre distintos tipos de suelo. El cuerpo de la rueda también está fabricado en poliamida y emplea un rodamiento de bolas de precisión para asegurar una rodadura uniforme y de baja resistencia. La altura total del conjunto es de 120 mm, dimensión que debe considerarse en el diseño de la base del equipo. La capacidad de carga estática es de 240 kg por rueda, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 120 kg a una velocidad de 3 km/h. Estas especificaciones permiten su uso en carros de anestesia, equipos de rayos X, camas de cuidados, sistemas de catering, carros de medicación, sillas de tratamiento, ventiladores y otros equipos hospitalarios y profesionales.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La Linea es una rueda giratoria con freno direccional, concebida para equipos médicos y profesionales. Su fijación es de espiga sólida, de sección redonda. El alojamiento está fabricado en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión que permite el giro del conjunto. La rueda tiene un diámetro de 100 mm, con rodamiento de bolas de precisión, banda de rodadura de poliuretano inyectado y cuerpo de poliamida. La altura total del producto es de 120 mm. La capacidad de carga estática es de 240 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 120 kg a una velocidad de 3 km/h. Entre sus aplicaciones figuran carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, camas de cuidados, carros de catering, carros de diálisis, carros de medicación, elevadores de pacientes, robots quirúrgicos, ecógrafos y ventiladores.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Linea es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones de alta exigencia en entornos sanitarios e industriales. El conjunto de fijación está constituido por una placa rectangular que permite su montaje sencillo y estable en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en poliamida y incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y controlado de la rueda sobre su eje vertical. La rueda posee un diámetro de 100 mm y su banda de rodadura es de poliuretano inyectado, material que ofrece buena adherencia y bajo nivel de ruido durante el desplazamiento. El cuerpo de la rueda también está fabricado en poliamida y se apoya sobre un rodamiento de bolas de precisión que reduce la resistencia a la rodadura. La altura total del conjunto es de 124 mm, medida desde la superficie de apoyo hasta la placa de fijación. La capacidad de carga estática es de 240 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 120 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto es adecuado para carros de anestesia, equipos de rayos X, camas de cuidados, carros de medicación y robots quirúrgicos, entre otras aplicaciones.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Linea es una rueda giratoria con freno direccional de la gama de ruedas para equipamiento técnico y sanitario. El elemento de fijación es una espiga sólida de sección redonda, que permite un montaje sencillo y estable en el bastidor del equipo. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y controlado del conjunto alrededor de su eje vertical. La rueda dispone de un diámetro de 125 mm y su banda de rodadura es de poliuretano inyectado, material que ofrece buena adherencia y bajo nivel de desgaste. El núcleo de la rueda está fabricado en poliamida y también monta un rodamiento de bolas de precisión, lo que reduce la resistencia a la rodadura. La altura total del conjunto es de 145 mm. La capacidad de carga estática es de 260 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h. Es adecuada para aplicaciones como carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, camas de cuidados, carros de medicación, sillas de tratamiento, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Linea es una rueda giratoria con freno direccional de la gama de ruedas técnicas, diseñada para aplicaciones exigentes en entornos sanitarios e industriales. El elemento de fijación es una espiga sólida redonda, que permite la integración directa en el bastidor o la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en poliamida y incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y estable de la rueda alrededor de su eje vertical. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y su banda de rodadura está realizada en poliuretano inyectado, material que ofrece buena resistencia al desgaste y una adecuada amortiguación. El cuerpo de la rueda también es de poliamida y se combina con un rodamiento de bolas de precisión en el eje de rodadura, lo que reduce la resistencia al avance y mejora la precisión de maniobra. La altura total del conjunto es de 145 mm, dato relevante para la integración en equipos con restricciones dimensionales. En cuanto a la capacidad de carga, la rueda soporta una carga estática de 260 kg y una carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h. Su campo de aplicación incluye carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, camas de cuidados, ecógrafos, ventiladores, robots quirúrgicos y elevadores de pacientes.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, complementada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 120 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 120 kg de carga dinámica a velocidades de hasta 3 km/h y 240 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias, de oficina y equipos especializados que requieren movilidad precisa y confiable.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Linea está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e incorpora un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida robusto con una banda de rodadura de poliuretano inyectado que ofrece excelente resistencia al desgaste y tracción, complementado con un rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 143 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza los 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 220 kg, proporcionando una solución fiable para equipos médicos, mobiliario de oficina y aplicaciones industriales ligeras.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 120 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias, de oficina y equipos especializados que requieren movilidad precisa y confiable.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 145 mm, adaptándose perfectamente a diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, cumpliendo con los requisitos técnicos más exigentes en entornos hospitalarios, de oficina y aplicaciones especializadas.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 124 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 240 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, carros de anestesia, camas de cuidados, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, carros de diálisis, muebles de oficina, elevadores de pacientes y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Linea es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones de equipamiento médico y de uso profesional. La fijación es una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US, que permite un montaje estable y normalizado en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en poliamida y incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y controlado del conjunto alrededor de su eje vertical. La rueda tiene un diámetro de 100 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión como elemento de soporte del eje, mientras que la banda de rodadura está fabricada en poliuretano inyectado, con una combinación de agarre y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda es de poliamida, lo que aporta rigidez y ligereza al conjunto. La altura total del producto es de 124 mm, dimensión que debe considerarse al integrarlo en el diseño mecánico del equipo. En cuanto a las prestaciones de carga, la capacidad estática es de 240 kg, y la capacidad dinámica es de 120 kg a una velocidad de 3 km/h. Por ello, el producto es adecuado para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, equipos de resonancia magnética y rayos X, camas de cuidados, sistemas de catering, carros de diálisis y de medicación, elevadores de pacientes, robots quirúrgicos y otros entornos hospitalarios y profesionales.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Linea es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones exigentes en entornos sanitarios e industriales. La placa de montaje es rectangular, con un espaciado entre agujeros para tornillo según el estándar US, lo que facilita su fijación en bastidores y chasis compatibles. La carcasa está fabricada en poliamida y incorpora un rodamiento de bolas de precisión que permite un giro suave y controlado de la rueda alrededor de su eje vertical. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y su banda de rodadura está realizada en poliuretano inyectado, material que ofrece buena resistencia al desgaste y un comportamiento silencioso sobre distintas superficies. El cuerpo de la rueda también es de poliamida, y su núcleo utiliza un rodamiento de bolas de precisión que garantiza una rodadura estable y de baja resistencia. La altura total del conjunto es de 148 mm, medida desde la superficie de montaje hasta la base de la banda de rodadura. La capacidad de carga estática es de 260 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La Linea es una rueda giratoria con freno direccional concebida para equipos de uso médico y profesional. La fijación se realiza mediante una placa rectangular que asegura una unión estable y segura con la estructura del equipo. El alojamiento está fabricado en poliamida e integra un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y controlado del conjunto. La rueda tiene un diámetro de 100 mm, está montada sobre un rodamiento de bolas de precisión y presenta una banda de rodadura de poliuretano inyectado, mientras que su cuerpo está fabricado en poliamida. La altura total del conjunto es de 124 mm. La capacidad de carga estática es de 240 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 120 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que permite su uso en carros de anestesia, camas de cuidados, sistemas de entrega de comidas, equipos de diálisis y sillones reclinables, entre otras aplicaciones.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La Linea es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones que exigen movilidad precisa y control fiable de la dirección. La fijación consiste en una placa rectangular con espaciado entre agujeros para tornillo US, lo que permite un montaje estable y normalizado en el chasis del equipo. La carcasa, fabricada en poliamida, aloja un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y controlado del conjunto alrededor de su eje vertical. La rueda posee un diámetro de 100 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión, mientras que la banda de rodadura está realizada en poliuretano inyectado, material que ofrece buena resistencia al desgaste y adecuada amortiguación. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, combinando ligereza con rigidez estructural. La altura total del conjunto es de 124 mm, dato que debe considerarse en el diseño de la altura libre y del espacio de montaje. La capacidad de carga estática es de 240 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 120 kg a una velocidad de 3 km/h. Estas especificaciones permiten su integración en carros de anestesia, equipos de diagnóstico por imagen, camas de cuidados, sistemas de catering, carros de medicación, sillones reclinables y robots quirúrgicos, entre otras aplicaciones.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Linea es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones de alta exigencia en entornos sanitarios e industriales. La fijación del conjunto se realiza mediante una placa rectangular que permite un montaje estable y sencillo sobre el equipo o mobiliario de destino. El alojamiento está fabricado en poliamida y incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y controlado de la rueda alrededor de su eje vertical. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y su banda de rodadura está fabricada en poliuretano inyectado, material que proporciona buena adherencia, amortiguación y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda también es de poliamida, lo que aporta ligereza y robustez, y el conjunto cuenta con un rodamiento de bolas de precisión en el eje de rodadura. La altura total del conjunto es de 148 mm. La capacidad de carga estática es de 260 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h. Su uso está indicado para carros de anestesia, equipos de radiodiagnóstico, camas de cuidados, carros de medicación y dialisis, y otras aplicaciones hospitalarias.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Linea es una rueda giratoria con freno direccional de la familia de ruedas para equipamiento médico y mobiliario profesional. La placa de montaje es rectangular, con espaciado entre agujeros para tornillo US, lo que permite su fijación directa en el chasis del equipo. La carcasa está fabricada en poliamida y aloja un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y estable de la rueda en torno a su eje vertical. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y su banda de rodadura es de poliuretano inyectado, lo que aporta amortiguación, buena adherencia y un rodamiento silencioso sobre distintos tipos de suelo. El rodamiento de bolas de precisión también se utiliza en la rueda, asegurando un movimiento uniforme y una larga vida útil. La altura total del conjunto es de 148 mm. La capacidad de carga estática es de 260 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h. Por su diseño, esta rueda es adecuada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, camas de cuidados, carros de medicación, elevadores de pacientes, ecógrafos, ventiladores, robots quirúrgicos y carros de limpieza profesional, entre otras aplicaciones.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y fiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima durabilidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 130 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h y una capacidad de carga estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, mobiliario de oficina y sistemas de transporte profesional.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable que asegura un desplazamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 118 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 120 kg de carga dinámica a una velocidad de 3 km/h y 240 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, mobiliario de oficina y sistemas de transporte profesional.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Linea es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones profesionales de alta exigencia. El elemento de fijación consiste en un agujero para tornillo, que permite un montaje sencillo y seguro en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en poliamida y incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y estable de la rueda. La rueda tiene un diámetro de 100 mm y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, mientras que su cuerpo está fabricado en poliamida y su rodamiento es de bolas de precisión inoxidable. La altura total del conjunto es de 118 mm. La capacidad de carga estática es de 240 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 120 kg a una velocidad de 3 km/h. Entre sus aplicaciones se encuentran carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, elevadores de pacientes, robots quirúrgicos, ecógrafos y ventiladores.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Linea es una rueda giratoria con freno direccional diseñada para aplicaciones profesionales exigentes. El sistema de fijación consiste en un agujero para tornillo, que permite un montaje seguro y sencillo en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en poliamida y incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y controlado de la unidad. La rueda presenta un diámetro de 100 mm, con una banda de rodadura de poliuretano inyectado, y utiliza un rodamiento de bolas de precisión inoxidable que asegura una rodadura estable y una larga vida útil. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, material resistente y ligero. La altura total del conjunto es de 118 mm. La capacidad de carga estática es de 240 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 120 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto es adecuado para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, camas de cuidados, carros de medicación, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos, ventiladores, elevadores de pacientes y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Linea es una rueda giratoria con freno direccional de la familia de ruedas para equipamiento médico y profesional, diseñada para ofrecer maniobrabilidad y estabilidad en entornos exigentes. La fijación se realiza mediante un agujero para tornillo, que permite un montaje sencillo y seguro en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en poliamida y incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y controlado de la rueda en torno a su eje vertical. La rueda tiene un diámetro de 100 mm y su banda de rodadura está realizada en poliuretano inyectado, material que proporciona amortiguación y bajo desgaste sobre superficies lisas. El cuerpo de la rueda es de poliamida y el eje incorpora un rodamiento de bolas de precisión de acero inoxidable, lo que aporta resistencia a la corrosión y fiabilidad en entornos de limpieza frecuente. La altura total del conjunto es de 118 mm. La capacidad de carga estática es de 240 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 120 kg a una velocidad de 3 km/h. Sus aplicaciones abarcan carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, camas de cuidados, hospitales, carros de medicación y ecógrafos, entre otros.