- Inicio
- Industria
- Estilo de vida
- Muebles y diseño
-
Diseñadores
Ruedas para Mobiliario de Diseño
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Lumina es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 88 mm, optimizada para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda es ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y precisa. La carcasa está fabricada en fundición de zinc/aluminio con vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 54 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Esta rueda es ideal para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria rueda diseñada con espiga con anillo de agarre, con collarín para una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en polipropileno resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno, conductor eléctrico, equipado con una banda de rodadura de goma termoplástica, conductora eléctrica, que proporciona excelente tracción y propiedades antiestáticas. El sistema de rodamiento utiliza un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y sin mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 61 mm, esta rueda compacta es ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, ofreciendo movilidad confiable en aplicaciones que requieren control de electricidad estática.
Rueda giratoria Rueda 40 mm
La Lumina es una rueda giratoria rueda equipada con agujero ciego para conexión B10 que proporciona una solución de movilidad versátil para diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en polipropileno resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, complementado por un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento duradero. Con un diámetro de rueda de 40 mm y una altura total de 44 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 10 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 20 kg. Ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones en muebles, mesillas de noche, muebles multimedia y muebles de oficina. La rueda incorpora una espiga con anillo de agarre y collarín como sistema de fijación, que se acopla a una carcasa fabricada en fundición de zinc y aluminio equipada con un vástago giratorio tipo espiga. La rueda presenta un diámetro de 50 mm y está compuesta por un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura en goma termoplástica, asegurando durabilidad y un desplazamiento suave sobre diferentes superficies. El cojinete liso incorpora un separador tipo tubo separador que garantiza un funcionamiento óptimo y una rotación fluida. La altura total del conjunto es de 59 mm, proporcionando una integración compacta en estructuras de muebles. En cuanto a las especificaciones de carga, la rueda soporta una capacidad estática de 80 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace adecuada para muebles que requieren movilidad controlada y estabilidad en posición estática.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente, diseñada para su uso en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. El elemento de fijación es una espiga con anillo de agarre, con collarín, que permite una instalación segura y estable en la estructura del mueble. La carcasa, denominada vástago giratorio espiga, está fabricada en fundición de zinc/aluminio, lo que proporciona la resistencia mecánica necesaria para soportar el movimiento giratorio continuo de la rueda. La rueda tiene un diámetro de 50 mm y utiliza un cojinete liso con separador tubo separador, lo que garantiza un giro suave y una distribución uniforme de la carga. La banda de rodadura es de goma termoplástica, que ofrece buena adherencia y amortiguación, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno, un material ligero y resistente a la fatiga. La altura total del conjunto es de 59 mm. La capacidad de carga estática es de 80 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina. La rueda incorpora un agujero ciego para conexión B10 que facilita su instalación en diferentes tipos de estructuras. La carcasa está fabricada en fundición de zinc y aluminio, proporcionando una base robusta y duradera, y cuenta con un vástago giratorio tipo espiga que permite el movimiento fluido y controlado de la rueda. El conjunto de la rueda presenta un diámetro de 50 mm y está equipado con un cojinete liso con separador tubo separador que garantiza un funcionamiento suave y prolongado. La banda de rodadura está confeccionada en goma termoplástica conductora eléctrica, mientras que el cuerpo de la rueda es de polipropileno conductor eléctrico, características que proporcionan propiedades antiestáticas esenciales para aplicaciones sensibles. La altura total del conjunto es de 56 mm, lo que la hace compatible con la mayoría de diseños de muebles estándar. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 80 kg y una carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, especificaciones que la hacen adecuada para muebles de uso doméstico e institucional con requisitos moderados de movilidad.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La rueda giratoria Lumina es una rueda de alta precisión diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina. Esta rueda se monta mediante un agujero ciego para conexión B10, que proporciona una fijación segura y confiable en diversas estructuras de muebles. La carcasa está fabricada en fundición de zinc y aluminio, materiales que garantizan durabilidad y resistencia estructural, mientras que incorpora un vástago giratorio espiga que permite el movimiento fluido y controlado de la rueda. La rueda presenta un diámetro de 50 milímetros y está equipada con un cojinete liso con separador tubo separador, que asegura un funcionamiento suave y prolongado. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno conductor eléctrico, material que proporciona tanto resistencia mecánica como propiedades antiestáticas, siendo idéntico en composición con la banda de rodadura para garantizar homogeneidad y rendimiento consistente. La altura total del conjunto es de 56 milímetros, dimensión que facilita su integración en diseños de muebles compactos. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 80 kilogramos y una carga dinámica de 40 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, especificaciones que la hacen adecuada para aplicaciones de movilidad moderada en entornos de interior.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina es una rueda giratoria rueda diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina, equipada con un agujero ciego para conexión B10 que facilita su instalación en diversos tipos de estructuras. La carcasa está fabricada en fundición de zinc y aluminio, proporcionando una base robusta y duradera, y cuenta con un vástago giratorio espiga que permite la rotación suave y controlada de la rueda. El conjunto de rueda presenta un diámetro de 50 milímetros con un cojinete liso equipado con separador tubo separador, asegurando un movimiento fluido y una larga vida útil del componente. El material de la banda de rodadura es idéntico al cuerpo del aro, fabricado en polipropileno, lo que garantiza consistencia en las propiedades mecánicas y una excelente resistencia al desgaste. La altura total del conjunto es de 56 milímetros, dimensión crítica para la integración en muebles con espacios limitados. Respecto a las capacidades de carga, Lumina soporta una carga estática máxima de 80 kilogramos, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 40 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, especificaciones que la hacen idónea para muebles residenciales y de oficina con requisitos moderados de movilidad.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Stylea incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 76 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Stylea es una rueda giratoria con freno de rueda diseñada para su integración en muebles de precisión y mobiliario de uso cotidiano. La conexión de fijación se realiza mediante un agujero ciego para conexión B10, que permite un montaje seguro y estable en el cuerpo del mueble. La carcasa está fabricada en poliamida, material que aporta resistencia mecánica y un comportamiento ligero y silencioso. El vástago giratorio (espiga) soporta el giro de la unidad y se apoya sobre un cojinete liso con separador de tubo separador, lo que garantiza un movimiento uniforme y una larga vida útil. La rueda tiene un diámetro de 75 mm y su banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, también fabricado en poliamida, lo que simplifica la compatibilidad de materiales y el mantenimiento. En cuanto a dimensiones, la altura total del conjunto es de 76 mm. La capacidad de carga estática es de 160 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 80 kg a una velocidad de 3 km/h. Por su configuración, el producto está indicado para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La rueda giratoria Rueda Stylea incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 65 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 72 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 50 kg a una velocidad de 3 km/h. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad eficiente y durabilidad en entornos de uso frecuente.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio para garantizar un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, complementado por un cojinete liso con separador tubo separador que asegura un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 88 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 100 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Stylea es una rueda giratoria con freno de rueda diseñada para su integración en muebles y equipamiento de interior. El vástago giratorio, o espiga, constituye el elemento de fijación y está fabricado en poliamida; cuenta con una espiga roscada con cuello hexagonal en la parte superior, que permite un montaje firme y un giro controlado respecto al mueble. La carcasa, también de poliamida, aloja el sistema de giro y soporta la rueda con estabilidad. La rueda presenta un diámetro de 75 mm y utiliza un cojinete liso con separador tipo tubo separador, lo que garantiza un funcionamiento silencioso y una distribución uniforme de la carga. La banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, y el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida. La altura total del conjunto es de 88 mm. La capacidad de carga estática es de 100 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto está indicado para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
Stylea es una rueda giratoria con freno de rueda, diseñada para ofrecer movilidad y bloqueo fiable en mobiliario ligero. En cuanto a la fijación, dispone de un agujero ciego para conexión B10, que permite su montaje seguro en la pieza de mobiliario correspondiente. El cuerpo de la rueda, que actúa como carcasa de la unidad, está fabricado en poliamida, material que aporta resistencia mecánica y bajo peso. Su vástago giratorio (espiga) permite el giro libre de la rueda alrededor de su eje vertical, y está montado sobre el alojamiento de la carcasa. La rueda tiene un diámetro de 65 mm y monta un cojinete liso con separador de tubo separador, que reduce la fricción durante el giro. La banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, lo que garantiza un desgaste uniforme y una superficie de contacto homogénea. En cuanto a dimensiones, la altura total del conjunto es de 91,5 mm. Respecto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 100 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h. Aplicaciones recomendadas: mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Stylea incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 88,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Stylea es una rueda giratoria con freno de rueda diseñada para su uso en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina. La conexión se realiza mediante una espiga giratoria de poliamida, que permite el giro libre del conjunto, y el sistema de fijación corresponde a un agujero ciego para conexión B10, lo que facilita su montaje en la estructura del mueble. La carcasa está fabricada en poliamida, material que aporta una construcción ligera y una elevada resistencia mecánica en el uso cotidiano. La rueda tiene un diámetro de 75 mm y utiliza un cojinete liso con separador de tubo separador, que reduce la fricción durante el giro y mejora la estabilidad del conjunto. La banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, lo que garantiza un comportamiento uniforme y una distribución homogénea de las cargas sobre la superficie de contacto. En cuanto a dimensiones, la altura total del conjunto es de 88,5 mm, valor que debe considerarse en el diseño del mueble para asegurar la correcta altura libre. Respecto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 100 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Stylea es una rueda giratoria con freno de rueda diseñada para su integración en muebles y equipamiento de uso cotidiano, con aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina. Su conexión se realiza mediante un agujero ciego para conexión B10, que permite una fijación segura y precisa en la estructura del mueble. La carcasa está fabricada en poliamida, un material de alta resistencia mecánica y buena estabilidad dimensional, y en ella se aloja el vástago giratorio de tipo espiga, que garantiza un giro controlado y estable de la rueda. La rueda tiene un diámetro de 75 mm y utiliza un cojinete liso con separador de tubo separador, que reduce el desgaste y favorece un funcionamiento silencioso. La banda de rodadura es de goma termoplástica, que proporciona una buena adherencia y amortiguación sobre distintas superficies, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida. La altura total del conjunto es de 89 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 100 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La rueda giratoria Rueda Stylea incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador. El diámetro de la rueda es de 65 mm y la altura total del conjunto alcanza 91,5 mm. La capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con espiga con anillo de agarre, con collarín para una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida, conductora eléctrica, con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y fiable. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 81 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h. Especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad y funcionalidad óptimas.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La rueda giratoria Rueda Stylea está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que permite una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 91,5 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Esta rueda es ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Stylea está equipada con una espiga con anillo de agarre, con collarín para una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida, conductora eléctrica, con una banda de rodadura de goma termoplástica, conductora eléctrica, que proporciona excelente tracción y propiedades antiestáticas. El sistema de rodamiento utiliza un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y sin mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 81 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h. Es ideal para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 35 mm
Stylea es una rueda giratoria con freno de rueda, diseñada para su integración en sistemas de movilidad de muebles. La conexión se realiza mediante un agujero ciego para conexión B10, que permite su fijación segura en el mueble sin elementos de anclaje visibles. El cuerpo o carcasa está fabricado en poliamida, un material técnico de alta resistencia mecánica y buena estabilidad dimensional, que garantiza un funcionamiento silencioso y duradero. La rueda dispone de un vástago giratorio tipo espiga, que permite el giro libre de 360 grados sobre su eje vertical. El diámetro de la rueda es de 35 mm, y la banda de rodadura es idéntica al material del cuerpo del aro, lo que proporciona una superficie de contacto uniforme y homogénea. El cojinete es de tipo liso con separador tubular, optimizado para reducir la fricción y soportar cargas de forma estable. La altura total del conjunto es de 31 mm, un valor que facilita su instalación en muebles de perfil bajo. La capacidad de carga estática es de 100 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto es adecuado para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Stylea incorpora un agujero ciego para conexión B10 que facilita su montaje en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 101 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.