- Inicio
- Ruedas
- Sistemas motorizados
-
Linea E-Lock
Linea E-Lock
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, que permite una instalación rápida y segura en estructuras modulares. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión en el sistema giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y está dotada de un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano inyectado con propiedades conductoras eléctricas, lo que previene la acumulación de cargas estáticas en entornos sensibles como quirófanos y salas de diagnóstico. La altura total del conjunto es de 155 mm, proporcionando una geometría compacta y eficiente. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 450 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h. Esta rueda es especialmente adecuada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y sistemas de ventilación en hospitales y residencias de ancianos.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, permitiendo una instalación rápida y segura en estructuras modulares. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión en el sistema giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y está dotada de un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano inyectado con propiedades conductoras eléctricas, lo que la hace especialmente adecuada para entornos sensibles como quirófanos y salas de diagnóstico. La altura total del conjunto es de 155 mm, proporcionando una geometría compacta y funcional. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 450 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 150 kg a una velocidad de 4 km/h. Esta rueda giratoria es ideal para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y sistemas de ventilación en hospitales y residencias de ancianos.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. El sistema de montaje utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, permitiendo una instalación rápida y segura en estructuras modulares. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un rodamiento de bolas de precisión en el sistema giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda posee un diámetro de 150 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura la rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano inyectado con propiedades conductoras eléctricas, lo que resulta especialmente importante en entornos sensibles como quirófanos y salas de diagnóstico. La altura total del conjunto es de 155 mm, proporcionando una geometría compacta y funcional. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 450 kg y una carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h. Esta rueda está especialmente indicada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y ventiladores en hospitales, residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un diámetro de 150 mm con cuerpo de poliamida, banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico y rodamiento de bolas de precisión. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga estática alcanza los 300 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 150 kg a velocidades de 4 km/h y 3 km/h respectivamente, siendo ideal para aplicaciones en carros de anestesia, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, carros de diálisis y medicación, así como robots quirúrgicos y ventiladores hospitalarios.