Ruedas con freno
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones profesionales exigentes. La fijación se realiza mediante agujero para tornillo, por lo que las ruedas pueden montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un giro suave y estable. La rueda tiene un diámetro de 75 mm y utiliza un cojinete liso, mientras que la banda de rodadura está hecha de goma termoplástica y el cuerpo de la rueda es de polipropileno. La altura total del conjunto es de 100 mm. En cuanto a las prestaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 150 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto está indicado para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La Alpha es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Su fijación al equipo se realiza mediante una placa rectangular de montaje. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y el giro se soporta mediante un sistema de dos carreras de bolas. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión. Su banda de rodadura es un neumático elástico, sin marcas y vulcanizado, y el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida. La altura total del conjunto es de 155 mm. La capacidad de carga estática es de 500 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 250 kg a una velocidad de 4 km/h. Es apta para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, equipos de transporte, bancos de trabajo y otras aplicaciones de construcción de maquinaria y logística.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones profesionales de alta exigencia. La fijación se realiza mediante un agujero para tornillo, por lo que las ruedas pueden montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, y su conjunto giratorio incorpora dos carreras de bolas que garantizan un giro suave y estable. La rueda utiliza un rodamiento de bolas de precisión, con una banda de rodadura de goma termoplástica y un cuerpo de polipropileno, combinación que aporta resistencia y un funcionamiento silencioso. El diámetro de la rueda es de 75 mm y la altura total del conjunto es de 100 mm. La capacidad de carga estática es de 150 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto está indicado para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Su placa de fijación es de tipo rectangular, lo que permite un montaje sencillo y estable sobre la superficie del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas, que garantiza un giro suave, preciso y con gran capacidad de soporte. La rueda utiliza un rodamiento de rodillos y presenta un diámetro de 125 mm. Su banda de rodadura es un neumático elástico, sin marcas, vulcanizado, y el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida. En cuanto a dimensiones, la altura total del conjunto es de 155 mm. Respecto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 500 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 250 kg a una velocidad de 4 km/h. Este producto es apto para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
Alpha es una rueda giratoria con freno total, diseñada para ofrecer un desplazamiento controlado y una inmovilización segura de la carga. La fijación es una placa rectangular que permite el montaje directo sobre la estructura del equipo. El cuerpo de la rueda está fabricado en chapa de acero, pesada, y integra un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza una rotación precisa y estable en todas las direcciones. La rueda tiene un diámetro de 80 mm y utiliza un cojinete liso en el eje de rodadura. La banda de rodadura es idéntica al cuerpo de aro, fabricado en poliamida, lo que proporciona un conjunto homogéneo y resistente al desgaste. La altura total del conjunto es de 108 mm. La capacidad de carga estática es de 400 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 200 kg a una velocidad de 4 km/h. Por su versatilidad, este producto es adecuado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, extinción de incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila es una rueda giratoria con Freno total, diseñada para equipos de transporte y mobiliario móvil en entornos profesionales. Se fija mediante agujero para tornillo y puede montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa es de chapa de acero, mediana, y dispone de un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un giro estable. La rueda, de 75 mm de diámetro, tiene un cojinete liso, banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica y cuerpo de polipropileno conductor eléctrico. La altura total es de 100 mm. La capacidad de carga estática es de 150 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h. Aplicaciones recomendadas: camas de cuidados; carros de catering y sistemas de entrega de comidas; hospitales; residencias y hogares de ancianos; carros de limpieza profesional; mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha es un componente diseñado para aplicaciones industriales de movimiento de cargas y equipos, adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo. El elemento de fijación es de tipo Placa rectangular, que permite su montaje estable sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, pesada, y incorpora un giro soportado por Dos carreras de bolas, lo que garantiza una rotación precisa y un funcionamiento fiable. La rueda tiene un diámetro de 125 mm, utiliza un Rodamiento de rodillos para reducir la fricción y presenta una banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado, mientras que su cuerpo está fabricado en Poliamida. El conjunto presenta una altura total de 155 mm. En cuanto a las prestaciones de carga, la capacidad estática es de 400 kg y la capacidad dinámica es de 200 kg a una velocidad de 4 km/h.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones de transporte exigentes. Incorpora una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa es de chapa de acero de espesor mediano, y su giro se apoya en un rodamiento de dos carreras de bolas. La rueda tiene un diámetro de 75 mm y utiliza un cojinete liso. La banda de rodadura es de goma termoplástica, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno. La altura total del conjunto es de 100 mm. La capacidad de carga estática es de 150 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h. Es aplicable en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila es una rueda giratoria con freno total de uso profesional. El elemento de fijación es una placa cuadrada, que permite un montaje estable sobre la estructura del equipo. La carcasa, fabricada en chapa de acero, mediana, incorpora un giro de dos carreras de bolas que asegura una orientación precisa. La rueda tiene un diámetro de 75 mm y emplea un rodamiento de bolas de precisión; su banda de rodadura es de goma termoplástica y su cuerpo de polipropileno. La altura total del conjunto es de 100 mm. La capacidad de carga estática es de 150 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h. Sus aplicaciones abarcan camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha es una rueda giratoria con freno total, diseñada para aplicaciones industriales exigentes y pensada para integrarse en un amplio rango de equipos. La fijación es de tipo placa rectangular, lo que permite un montaje sencillo y estable sobre la superficie de la estructura receptora. La carcasa está fabricada en chapa de acero, pesada, y utiliza un sistema de giro de dos carreras de bolas que garantiza una rotación suave y precisa bajo carga. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y está equipada con un cojinete liso que reduce la fricción y favorece un funcionamiento silencioso. La banda de rodadura es idéntica al cuerpo de aro, y el cuerpo está fabricado en poliamida, un material resistente al desgaste y de bajo peso. La altura total del conjunto es de 155 mm. La capacidad de carga estática es de 550 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 275 kg a una velocidad de 4 km/h. Su versatilidad la hace adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones industriales exigentes. La fijación es de tipo placa rectangular, lo que facilita su montaje estable sobre la superficie del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, pesada, y su giro se garantiza mediante un cojinete de giro de dos carreras de bolas que permite una maniobrabilidad precisa y uniforme. La rueda emplea un rodamiento de rodillos y presenta un diámetro de 200 mm. Su banda de rodadura es un neumático elástico, sin marcas, vulcanizado, y el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida. En cuanto a dimensiones, la altura total del conjunto es de 240 mm. Respecto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 800 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 400 kg a una velocidad de 4 km/h. Entre sus aplicaciones se incluyen fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La Alpha stainless es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Su fijación es una placa rectangular que garantiza un montaje estable sobre la estructura del equipo. La carcasa dispone de un cojinete de giro de dos carreras de bolas y está fabricada en acero inoxidable, pesado. La rueda tiene un diámetro de 100 mm y cuenta con un rodamiento de rodillos inoxidable, una banda de rodadura de poliuretano inyectado y un cuerpo de poliamida. La altura total del conjunto es de 128 mm. La carga estática admisible es de 300 kg, y la carga dinámica admisible es de 150 kg a una velocidad de 4 km/h. Entre sus aplicaciones se encuentran carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha stainless es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones industriales exigentes. La unidad se monta mediante una placa rectangular, que garantiza una fijación estable y sencilla al equipo o chasis. La carcasa está fabricada en acero inoxidable, pesado, y incorpora un cojinete de giro de dos carreras de bolas que permite una rotación fluida y precisa de la horquilla. La rueda tiene un diámetro de 100 mm y cuenta con un rodamiento de rodillos de material inoxidable, mientras que la banda de rodadura es idéntica al material del cuerpo de aro, fabricado en poliamida. El producto presenta una altura total de 128 mm. La capacidad de carga estática es de 400 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 200 kg a una velocidad de 4 km/h. Este producto es apto para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones industriales exigentes. La fijación es de placa rectangular, lo que permite un montaje sencillo y estable sobre la superficie del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y incorpora un giro sostenido por dos carreras de bolas, garantizando una rotación precisa y una gran robustez mecánica. La rueda tiene un diámetro de 100 mm y utiliza un rodamiento de rodillos, con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas y vulcanizado, y un cuerpo de poliamida que aporta ligereza y resistencia. Las dimensiones generales de la rueda, medidas en altura total, son de 128 mm. En cuanto a la capacidad de carga, la rueda soporta una carga estática de 320 kg y una carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h. Su versatilidad la hace idónea para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones de movilidad profesional. El conjunto de fijación consiste en una placa rectangular que permite su montaje estable en el bastidor del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y incorpora un giro sustentado por un cojinete de dos carreras de bolas, lo que garantiza un giro suave y preciso bajo carga. La rueda posee un diámetro de 100 mm y utiliza un cojinete liso en el eje. La banda de rodadura está fabricada en goma termoplástica, mientras que el cuerpo de la rueda es de polipropileno. En cuanto a las dimensiones, la altura total del conjunto es de 135 mm. Respecto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 160 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 80 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto está indicado para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones de transporte y movilidad profesional. La fijación es de tipo placa rectangular, que permite su montaje directo sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y incorpora un rodamiento de dos carreras de bolas que garantiza un giro suave y estable en todas las direcciones. La rueda posee un diámetro de 125 mm y utiliza un rodamiento de bolas cónico en su eje. El material de la banda de rodadura es goma maciza sin marcas, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en chapa de acero. Las dimensiones generales de altura total del conjunto son de 160 mm. La capacidad de carga estática es de 200 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h. Esta rueda está indicada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones de movilidad profesional. La placa de fijación es de tipo rectangular, lo que permite un montaje estable y sencillo en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y incorpora un giro sobre dos carreras de bolas, que garantiza una rotación suave y precisa del conjunto. La rueda dispone de una banda de rodadura de goma termoplástica y de un cuerpo de polipropileno, combinación que aporta resistencia al desgaste y ligereza. Su diámetro es de 125 mm y el sistema de rodamiento utiliza cojinete liso. La altura total del conjunto es de 160 mm. En cuanto a las prestaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 200 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto está indicado para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha es una rueda giratoria con freno total, diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas en entornos industriales exigentes. La fijación es de tipo placa rectangular, lo que permite un montaje sencillo y estable sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, pesada, y su giro se garantiza mediante un cojinete de orientación de dos carreras de bolas, que proporciona un movimiento suave y una excelente capacidad de carga lateral. La rueda posee un diámetro de 100 mm y utiliza un cojinete liso, con una banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro y un cuerpo de rueda de poliamida, combinando resistencia y bajo peso. La altura total del conjunto es de 128 mm. La capacidad de carga estática es de 400 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 200 kg a una velocidad de 4 km/h. Este producto es adecuado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La Alpha es una rueda giratoria con freno total para uso industrial. El accesorio es una placa rectangular que permite una fijación estable al equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y su giro se apoya en un cojinete de dos carreras de bolas. La rueda tiene un diámetro de 125 mm, con cojinete liso, banda de rodadura de goma maciza negra y cuerpo de polipropileno. La altura total es de 155 mm. La carga estática admisible es de 200 kg y la carga dinámica es de 100 kg a 4 km/h. Aplicaciones: fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
Alpha es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones industriales exigentes. El sistema de fijación consiste en una placa rectangular que permite un montaje sólido y estable sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, pesada, y incorpora un cojinete de giro de dos carreras de bolas que garantiza una orientación suave y precisa del conjunto. La rueda dispone de un diámetro de 80 mm y utiliza un cojinete liso que reduce la fricción durante el funcionamiento. La banda de rodadura es de goma maciza, negro, proporcionando una superficie de contacto resistente y estable, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno. Respecto a las dimensiones, la altura total del conjunto es de 108 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 140 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 70 kg a una velocidad de 4 km/h. Este producto es adecuado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, extinción de incendios, construcción de maquinaria, logística postal, bancos de trabajo y otros equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha stainless es una rueda giratoria con freno total, diseñada para aplicaciones de transporte exigentes. El elemento de fijación es una placa rectangular que permite el montaje estable de la rueda en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, que garantiza una rotación suave y precisa en todas las direcciones. La rueda tiene un diámetro de 200 mm y utiliza un rodamiento de rodillos de acero inoxidable, lo que asegura durabilidad y resistencia a la corrosión. El neumático es elástico, sin marcas, vulcanizado, y el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida. La altura total del conjunto es de 240 mm. La capacidad de carga estática es de 800 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 400 kg a una velocidad de 4 km/h. Este producto es adecuado para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila stainless es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones exigentes en el sector profesional, como carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como carros de limpieza profesional. La fijación se realiza mediante agujero para tornillo, y las ruedas pueden montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. El alojamiento giratorio incorpora dos carreras de bolas, lo que garantiza un giro suave y preciso, y está fabricado en acero inoxidable de grosor mediano, con una construcción robusta y resistente a la corrosión. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y utiliza un cojinete liso, que reduce el mantenimiento y favorece un funcionamiento silencioso. La banda de rodadura está fabricada en goma termoplástica, mientras que el cuerpo de la rueda es de polipropileno, combinación que aporta buena resistencia al desgaste y al impacto. La altura total del conjunto es de 160 mm. La capacidad de carga estática es de 200 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La Alpha es una rueda giratoria con freno total, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. La fijación se realiza mediante una placa rectangular que garantiza una instalación estable y segura sobre la superficie de montaje. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, con un sistema de giro de dos carreras de bolas que permite una rotación suave y precisa bajo carga. La rueda incorpora un rodamiento de rodillos y una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 80 mm de diámetro, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, combinando resistencia mecánica y bajo peso. La altura total del conjunto es de 108 mm. La capacidad de carga estática es de 300 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 150 kg a una velocidad de 4 km/h. Este producto es adecuado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, carros de producción, bancos de trabajo y otros equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Zeta es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones industriales exigentes. El sistema de fijación utiliza una placa rectangular que permite un montaje estable y sencillo sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, y incorpora un cojinete de giro de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un giro suave y preciso bajo carga. La rueda tiene un diámetro de 200 mm y utiliza un cojinete liso, con una banda de rodadura idéntica al cuerpo del aro y un cuerpo de poliamida. En cuanto a las dimensiones, la altura total del conjunto es de 240 mm. Respecto a la capacidad de carga, la rueda soporta una carga estática de 1200 kg y una carga dinámica de 480 kg a una velocidad de 6 km/h, o de 600 kg a una velocidad de 4 km/h. Este producto está indicado para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Ventajas de las ruedas con frenos
Las ruedas con frenos están diseñadas para proporcionar una movilidad segura y un control preciso al combinar un movimiento suave con mecanismos de bloqueo confiables. Diseñados con materiales duraderos y sistemas de frenado integrados, garantizan la estabilidad y la seguridad cuando es necesario, tanto en movimiento como cuando están parados.
Las ruedas TENTE con frenos ofrecen varias ventajas:
Mayor seguridad: el mecanismo de bloqueo detiene los movimientos inesperados, lo que le brinda tranquilidad y estabilidad.
Bloqueo seguro: garantiza que su aplicación permanezca segura en su lugar cuando sea necesario, evitando cualquier movimiento no deseado.
Mayor eficiencia: una aplicación segura conduce a un entorno de trabajo más seguro y productivo, lo que permite flujos de trabajo más eficientes.
Durabilidad: las ruedas TENTE están diseñadas para soportar cargas pesadas y un uso frecuente sin comprometer la confiabilidad.
Tipos de mecanismos de frenado con ruedas
En términos profesionales, el mecanismo de freno suele denominarse mecanismo de bloqueo. Hay varios tipos de mecanismos de bloqueo para las ruedas, cada uno de los cuales ofrece beneficios únicos para diferentes necesidades:
Freno de Aro
El freno de rueda es un bloqueo del pedal operado manualmente que evita el movimiento indefinido de la rueda y, al mismo tiempo, permite que la rueda gire libremente. Este mecanismo de bloqueo es ideal para aplicaciones, como una estación de trabajo o un carro, que necesitan permanecer inmóviles pero que también requieren un movimiento fácil.
Bloqueo direccional
Un mecanismo de bloqueo direccional permite bloquear el eslabón giratorio y, al mismo tiempo, permitir que la rueda giratoria gire. Ideal para mejorar la dirección en las curvas, así como para moverse en línea recta durante largas distancias.
Bloqueo total
Esto bloquea tanto la rueda como la carcasa giratoria, impidiendo todo movimiento de la rueda. Un bloqueo total es perfecto para los equipos que necesitan un soporte seguro.
Bloqueo centralizado
Un cierre centralizado permite el bloqueo simultáneo de más de una rueda mediante una palanca de accionamiento central. Un mecanismo de cierre centralizado puede combinarse con ruedas de bloqueo direccional y total, así como con un mecanismo de freno de rueda. Bloqueo direccional combinado para mejorar la dirección en las curvas, así como el movimiento en línea recta a largas distancias. También cuenta con un cierre total para bloquear simultáneamente la rueda y una carcasa giratoria para una posición segura.
Bloqueo intermitente
La cerradura intermitente se activa cuando se coloca algún peso sobre la rueda. En la mayoría de los casos, este mecanismo de bloqueo evita el movimiento al detener la operación hasta que se retire la carga. Los frenos intermitentes se utilizan con frecuencia para aplicaciones como sillas de oficina u otros muebles.
Campos de aplicación de las ruedas con frenos
Las ruedas con frenos se utilizan en una amplia gama de industrias y proporcionan movilidad y estabilidad cuando es necesario. En un entorno industrial, por ejemplo, ayudan a mover maquinaria pesada y carros de transporte, a la vez que garantizan que permanezcan en su lugar de forma segura durante la operación. Los equipos médicos, como las camas de hospital y los soportes intravenosos enrollables, dependen de ellos para lograr un movimiento suave y un cierre firme cuando está parado. En un entorno logístico, permiten que aplicaciones como los carros de recolección y las jaulas antivuelco sean maniobrables y seguras al cargar o descargar mercancías. Los espacios comerciales y minoristas se benefician de ellas en las unidades de visualización y las estaciones de trabajo móviles, ya que ofrecen flexibilidad y evitan movimientos no deseados. Incluso en muebles y aplicaciones para el hogar, se encuentran en sillas de oficina, muebles multimedia y unidades de almacenamiento, lo que facilita las tareas diarias. Independientemente del sector, las ruedas de freno ofrecen el equilibrio perfecto entre movimiento y control, lo que mejora la seguridad, la eficiencia y la comodidad.