- Inicio
- Ruedas
- Sistemas motorizados
-
E-Drive flex
E-Drive flex
Unidad de accionamiento 125 mm
El E-Drive flex es una unidad de accionamiento eléctrica diseñada para aplicaciones de electromobilidad con ruedas, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. Este componente cuenta con ruedas de 125 mm de diámetro fabricadas con neumático elástico sin marcas y vulcanizado, garantizando un desplazamiento suave y silencioso. La carcasa está construida en material eléctrico optimizado para la unidad de accionamiento, mientras que el cuerpo principal utiliza poliamida de alta resistencia. El E-Drive flex es especialmente versátil y se aplica en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, carros de anestesia, fabricantes de automóviles OEM, sistemas de imagen médica como arcos en C, escáneres CT y resonancias magnéticas, fabricantes de cerámica y vidrio, ordenadores con ruedas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, carros de medicación, carros de enfermería, carros de producción y plataforma, ecógrafos, bancos de trabajo y equipos de transporte.