- Inicio
- Ruedas
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
-
Tacos para Montaje de Ruedas
Tacos para Montaje de Ruedas
Accesorio
El Taco es un accesorio diseñado para ruedas giratorias que presenta un ajuste de cuadrado de taco sintético y cuenta con una altura total de 36 mm. Este componente tiene un peso de 0,01 kg y está equipado con un perno de 18 mm de diámetro para su fijación segura. La capacidad de carga estática alcanza los 80 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transporte y movimiento de cargas en entornos industriales y comerciales.
Accesorio
El Reductor es un accesorio diseñado específicamente para castor que facilita la adaptación y conexión de componentes de diferentes dimensiones. Este accesorio presenta una reducción del casquillo de forma redonda, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedas. El diámetro del perno es de 18 mm, proporcionando una sujeción robusta y confiable. Con un peso de 0,03 kg, se trata de un componente ligero que no añade carga significativa al conjunto. Su construcción precisa garantiza un ajuste exacto y un funcionamiento óptimo en aplicaciones industriales y comerciales donde se requiera una transición suave entre diferentes tamaños de acoplamiento.
Accesorio
El Reductor es un accesorio diseñado específicamente para castor que facilita la adaptación de componentes de diferentes dimensiones. Este accesorio presenta una reducción del casquillo de tipo redondo, permitiendo la conexión segura y eficiente entre elementos de distintos tamaños. Cuenta con un diámetro de perno de 22 mm, garantizando una sujeción robusta y confiable. Con un peso de apenas 0,01 kg, se trata de un componente ligero que no añade carga significativa al sistema. Su diseño preciso lo hace ideal para aplicaciones donde se requiere compatibilidad entre diferentes estándares de acoplamiento, proporcionando una solución práctica y duradera para profesionales de la ingeniería.
Accesorio
El Taco es un accesorio de tipo sintético taco redondo diseñado para ruedas giratorias, con una altura total de 3 mm y un peso de 0 kg. Este componente presenta una capacidad de carga estática de 40 kg y una capacidad de carga dinámica de 20 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de movilidad moderada. El accesorio incorpora un perno de 8 mm de diámetro para su fijación segura, garantizando una instalación robusta y confiable en sistemas de ruedas giratorias.
Accesorio
El Reductor es un accesorio diseñado específicamente para castor que facilita la adaptación de componentes de diferentes dimensiones. Este accesorio presenta una reducción del casquillo de tipo redondo, permitiendo una conexión versátil y segura entre elementos de distintos tamaños. El perno asociado posee un diámetro de 18 mm, garantizando una fijación robusta y confiable. Con un peso total de 0,01 kg, se trata de un componente ligero que no añade carga significativa al sistema. Esta pieza es esencial para aplicaciones que requieren transiciones suaves entre diferentes diámetros de casquillos, proporcionando soluciones prácticas en instalaciones de castores donde la compatibilidad dimensional es crítica.
Accesorio
El Taco es un accesorio de montaje fabricado en sintético taco redondo, diseñado específicamente para ruedas giratorias, con una altura total de 36 mm y un diámetro de perno de 20 mm. Este componente presenta un peso de 0,01 kg y ofrece una capacidad de carga estática de 80 kg, así como una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales que requieren estabilidad y durabilidad en entornos de movimiento continuo.
Accesorio
El Taco es un accesorio de montaje fabricado en sintético taco redondo, diseñado específicamente para aplicaciones de ruedas giratorias. Este componente presenta una altura total de 36 mm y está equipado con un perno de diámetro 14 mm para su fijación segura. El accesorio soporta una capacidad de carga estática de 80 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de operación de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para entornos industriales de uso moderado. Con un peso de 0 kg, este accesorio ofrece una solución ligera y eficiente para aplicaciones que requieren estabilidad y durabilidad en sistemas de rodillos y ruedas.
Accesorio
El Taco es un accesorio de montaje fabricado en sintético taco redondo, diseñado específicamente para aplicaciones de ruedas giratorias. Este componente presenta una altura total de 36 mm y se fija mediante un perno de 15 mm de diámetro. El accesorio soporta una capacidad de carga estática de 80 kg y una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para entornos de trabajo moderado. Con un peso de 0 kg, este taco proporciona una solución ligera y eficiente para aplicaciones de ruedas de transporte y movimiento de cargas.
Accesorio
El Taco es un accesorio de montaje fabricado en sintético taco redondo, diseñado específicamente para aplicaciones de ruedas giratorias. Este componente presenta una altura total de 36 mm y se fija mediante un perno de 16 mm de diámetro. El accesorio soporta una capacidad de carga estática de 80 kg y una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de operación de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para entornos industriales de uso moderado. Con un peso de 0 kg, este taco proporciona una solución ligera y eficiente para aplicaciones que requieren estabilidad y durabilidad en sistemas de rodillos y ruedas.
Accesorio
El Taco es un accesorio de montaje fabricado en sintético taco redondo, diseñado específicamente para aplicaciones de ruedas giratorias. Este componente presenta una altura total de 36 mm y está equipado con un perno de diámetro 17 mm para su fijación segura. El accesorio soporta una capacidad de carga estática de 80 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de operación de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para entornos industriales de uso moderado. Con un peso de 0 kg, este taco sintético ofrece una solución ligera y duradera para aplicaciones que requieren estabilidad y resistencia en sistemas de rodillos y ruedas.
Accesorio
El Taco es un accesorio de montaje fabricado en sintético taco redondo, diseñado específicamente para ruedas giratorias. Este componente presenta una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, lo que lo convierte en una solución ligera y compacta. El taco está equipado con un perno de 19 mm de diámetro para su fijación segura. En cuanto a las capacidades de carga, soporta una carga estática máxima de 80 kg y una carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, garantizando un rendimiento fiable en aplicaciones de transporte y movimiento de cargas.
Accesorio
El Taco es un accesorio de montaje fabricado en sintético taco redondo, diseñado específicamente para ruedas giratorias, con una altura total de 36 mm y un diámetro de perno de 22 mm. Este componente presenta un peso de 0,01 kg y ofrece una capacidad de carga estática de 80 kg, así como una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales que requieren estabilidad y durabilidad en entornos de movimiento continuo.
Accesorio
El Taco es un accesorio de montaje fabricado en sintético taco redondo, diseñado específicamente para ruedas giratorias. Este componente presenta una altura total de 36 mm y un diámetro de perno de 23 mm, lo que garantiza una integración segura en sistemas de rodadura estándar. Con un peso de apenas 0,01 kg, ofrece una capacidad de carga estática de 80 kg y una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, proporcionando un rendimiento fiable para aplicaciones de movilidad industrial y comercial.
Accesorio
El Taco es un accesorio diseñado específicamente para ruedas giratorias, fabricado con un cuadrado de taco sintético que proporciona una solución robusta y duradera. Este componente presenta una altura total de 36 mm y está equipado con un perno de 16 mm de diámetro para su fijación segura. El accesorio ofrece una capacidad de carga estática de 80 kg, garantizando estabilidad en aplicaciones de carga permanente, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para entornos de movimiento continuo. Con un peso de 0 kg, este taco sintético se integra perfectamente en sistemas de ruedas giratorias, proporcionando protección y funcionalidad mejorada en diversas aplicaciones industriales y comerciales.
Accesorio
El Taco es un accesorio diseñado específicamente para ruedas giratorias, fabricado con un peso de 0,01 kg y una altura total de 36 mm. Este componente cuenta con un sistema de fijación mediante cuadrado de taco sintético que garantiza una sujeción segura y duradera. El perno de montaje presenta un diámetro de 17 mm, permitiendo una instalación compatible con sistemas estándar de ruedas. En cuanto a su capacidad de carga, soporta una carga estática máxima de 80 kg, mientras que en condiciones dinámicas a una velocidad de 3 km/h alcanza una capacidad de 40 kg, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales y comerciales que requieren fiabilidad y rendimiento consistente.
Accesorio
El Taco es un accesorio diseñado para ruedas giratorias que presenta un cuadrado de taco sintético como sistema de fijación. Este componente cuenta con una altura total de 36 mm y un diámetro de perno de 21 mm, ofreciendo una capacidad de carga estática de 80 kg y una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h. Con un peso de apenas 0,01 kg, este accesorio proporciona una solución ligera y eficiente para aplicaciones que requieren estabilidad y durabilidad en entornos de uso continuo.
Accesorio
El Taco es un accesorio diseñado para ruedas giratorias que presenta un ajuste de cuadrado de taco sintético y dimensiones compactas con una altura total de 36 mm. Este componente, que pesa únicamente 0,01 kg, está equipado con un perno de 22 mm de diámetro para garantizar una fijación segura y estable. El taco ofrece una capacidad de carga estática de 80 kg, permitiendo aplicaciones de carga sostenida, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para entornos de movimiento continuo y controlado.
Accesorio
El Taco es un accesorio diseñado específicamente para ruedas giratorias, fabricado con un peso de 0,01 kg y dimensiones totales de 36 mm de altura. Este componente cuenta con un sistema de fijación mediante cuadrado de taco sintético, garantizando una instalación segura y estable. El perno de acoplamiento presenta un diámetro de 23 mm, permitiendo una integración compatible con sistemas estándar de ruedas. En cuanto a capacidades de carga, el taco soporta una carga estática máxima de 80 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo convierte en una solución versátil para aplicaciones industriales y comerciales que requieren fiabilidad y durabilidad.
Accesorio
El Reductor es un accesorio diseñado específicamente para ruedas giratorias que incorpora un casquillo reductor de tipo cuadrado, facilitando la adaptación y conexión de componentes de diferentes dimensiones. Este accesorio presenta un diámetro de perno de 28 mm, proporcionando una sujeción robusta y confiable en aplicaciones de carga variable. Con un peso total de 0,05 kg, el reductor destaca por su construcción ligera sin comprometer la resistencia estructural, lo que lo hace ideal para instalaciones donde el peso es un factor crítico. La geometría cuadrada del casquillo reductor garantiza un posicionamiento preciso y evita rotaciones no deseadas durante la operación, asegurando un funcionamiento estable y duradero en entornos industriales exigentes.
Accesorio
El Reductor es un accesorio diseñado específicamente para ruedas giratorias que incorpora un casquillo reductor de tipo cuadrado, facilitando la adaptación y conexión de componentes de diferentes dimensiones. Este componente presenta un diámetro de perno de 22 mm, proporcionando una sujeción robusta y confiable en aplicaciones de carga variable. Con un peso de apenas 0,02 kg, el reductor destaca por su ligereza, lo que lo convierte en una solución ideal para sistemas donde la minimización del peso es crítica sin comprometer la funcionalidad estructural. Su diseño compacto y su construcción de calidad industrial garantizan una integración perfecta en conjuntos de ruedas giratorias, mejorando la versatilidad y adaptabilidad del sistema de movilidad.
Accesorio
El Taco es un accesorio diseñado específicamente para ruedas giratorias, fabricado con un peso de 0,01 kg y una altura total de 36 mm. Cuenta con un sistema de fijación mediante cuadrado de taco sintético y un diámetro de perno de 26 mm para una instalación segura y estable. Este accesorio ofrece una capacidad de carga estática de 80 kg, garantizando una resistencia óptima en aplicaciones de carga permanente, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace ideal para entornos de movimiento continuo y controlado.
Accesorio
El Reductor es un accesorio diseñado específicamente para ruedas giratorias que incorpora un casquillo reductor de tipo cuadrado, facilitando la adaptación y conexión de diferentes componentes. Este accesorio presenta un diámetro de perno de 22 mm, proporcionando una interfaz estándar para la instalación segura en sistemas de ruedas. Con un peso de 0.03 kg, el reductor destaca por su construcción ligera, lo que permite su integración en aplicaciones donde el peso es un factor crítico sin comprometer la funcionalidad estructural del conjunto. La geometría cuadrada del casquillo reductor garantiza un posicionamiento preciso y una transmisión eficiente de cargas, siendo especialmente útil en configuraciones modulares de ruedas giratorias donde se requiere compatibilidad entre diferentes tamaños de ejes.
Accesorio
El Reductor es un accesorio diseñado específicamente para ruedas giratorias que incorpora un casquillo reductor de tipo cuadrado, permitiendo la adaptación de diferentes configuraciones de montaje. Este componente presenta un diámetro de perno de 18 mm, garantizando una sujeción segura y compatible con sistemas estándar de fijación. Con un peso de 0,04 kg, se trata de una pieza ligera que no añade carga significativa al conjunto de la rueda giratoria. Su construcción robusta y precisa lo hace ideal para aplicaciones industriales donde se requiere versatilidad en la instalación y fiabilidad en el funcionamiento continuo.
Accesorio
El Reductor es un accesorio diseñado específicamente para ruedas giratorias, caracterizado por su casquillo reductor de forma cuadrada que facilita la adaptación entre diferentes sistemas de montaje. Este componente presenta un diámetro de perno de 28 mm, proporcionando una conexión robusta y confiable para aplicaciones industriales. Con un peso de 0.04 kg, se trata de una pieza ligera que no añade carga significativa al conjunto de la rueda giratoria, permitiendo su integración en sistemas donde el peso es un factor crítico. El diseño del casquillo reductor cuadrado garantiza una alineación precisa y un acoplamiento seguro, asegurando el correcto funcionamiento del accesorio en entornos de uso intensivo.