Nuestra serie
Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Características
Diámetro de rueda:
300
-
300
mm
Capacidad de carga:
Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg
kg
Altura total:
370
-
370
mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Características
Diámetro de rueda:
25.00
-
50.00
mm
Capacidad de carga:
400
-
22500
kg
Altura total:
180
-
610
mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.
Características
Diámetro de rueda:
25.00
-
50.00
mm
Capacidad de carga:
400
-
22500
kg
Altura total:
180
-
610
mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Características
Diámetro de rueda:
75
-
150
mm
Capacidad de carga:
Light Duty | < 150 kg
kg
Altura total:
103
-
188
mm
Filtros activos:
No se encuentran productos.
Preguntas frecuentes
Las ruedas TENTE ofrecen una estabilidad excepcional, una ingeniería de precisión y una gran durabilidad para aplicaciones exigentes.
Al seleccionar las ruedas, tenga en cuenta factores como la capacidad de carga, el estado del suelo, los requisitos ambientales y las necesidades de movilidad.