Fiabilitate pentru magazine

Construcția magazinelor și activitatea comercială

Citeste mai mult

Fiabilitate pentru magazine

În comerțul angro și cu amănuntul, produsele noastre sunt considerate soluții fiabile de mobilitate, care îndeplinesc necondiționat cerințele speciale din domeniu. Role inoxidabile, ușoare și silențioase, realizate din material plastic pentru cărucioarele de cumpărături și trolerele de cumpărături. Soluții sigure pentru standurile de prezentare a produselor sau role stabile pentru dispozitive de transport și cărucioare cu platformă în magazinele cu materiale de construcții: Cu produselor noastre dețineți echiparea optimă pentru activitatea dumneavoastră. Acestea permit o manevrabilitate deosebit de confortabilă și o rulare silențioasă. În plus, cresc siguranța și protejează suprafața de bază. Astfel, acestea nu doar că optimizează mobilitatea la punctul de vânzare, ci îmbunătățesc experiența de cumpărături a clienților dumneavoastră.

Role pentru benzile rulante

Cărucioarele de cumpărături trebuie să aibă o poziție sigură pe benzile rulante. Vă oferim soluții cu funcție de poziționare sau roată cu benzi laterale, care garantează un nivel maxim de fiabilitate. În același timp, rolele benzilor rulante se remarcă prin curățarea automată eficientă a inelelor de ghidare și se pot înlocui fără probleme.

Siguranță, liniște și confort la rulare

Atunci când supermarket-urile sunt aprovizionate în primele ore ale dimineții, cărucioarele de transport nu trebuie să devină perturbatoare ale liniștii. Rolele noastre cu sistem de amortizare a zgomotelor reduc la minimum poluarea fonică. Pentru aplicațiile din activitatea dumneavoastră, aveți la dispoziție soluții cu suprafețe de rulare care nu lasă urme pe podelele sensibile. Variantele de execuție conducătoare de tensiune protejează utilizatorii împotriva descărcării electrostatice, în timp ce produsele noastre cu lagăre oscilante asigură o manevrabilitate ușoară.

Produsele noastre

Stora

Levina

Alpha

Cazuri și competențe înrudite

Blocarea direcțională: Blocarea direcțională simplificată

Podeaua ca provocare: Influențe funcționale

Reducerea nivelului de zgomot pentru calitatea vieții

Referințele clienților noștri

Rotile cu o componentă semnificativă: Sustenabilitate

Fallstudie

Halbierte Geräuschentwicklung - Und das bei gleichbeibender Traglast

Modul în care o rotilă inovatoare poate îmbunătăți semnificativ logistica - fără niciun alt echipament

contact

Vă interesează soluțiile individuale?

Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim

* Câmp obligatoriu

Soluții pentru cerințele dvs. individuale. Nu ezitați să ne contactați personal.

Registru


Clienți înregistrați


Parola uitata


Clienți noi

Registration