Fiabilitate pură
Atunci când sunt necesare role și roți fiabile pentru dispozitivele de curățare sau pentru instalațiile de încălzire și răcire, în topul listei de preferințe se află un nume: TENTE. Vă oferim o gamă vastă de soluții, perfect adaptate condițiilor specifice de utilizare din restaurante, spitale sau hoteluri și clădiri de birouri. Indiferent dacă este vorba despre cărucioarele de curățenie sau instalațiile de climatizare: Rolele și roțile noastre protejează suprafața și sunt deosebit de ușor de deplasat. De aceea, nu are nicio importanță dacă trebuie parcurse distanțe mai lungi sau cărucioarele trebuie împinse înainte și înapoi într-un spațiu îngust.
Protectoare cu mediul înconjurător
În domeniile în care se pune accent pe curățenie și igienă, suntem dintotdeauna cu un pas înainte. Noi vă punem la dispoziție roți care nu lasă urme, cu un grad redus de frecare, pentru podele curate și sensibile. În cazul în care aveți nevoie de soluții pentru aplicații în medii umede, vă stăm la dispoziție cu modele din oțel inoxidabil și materiale rezistente la hidroliză. În plus, vă puteți baza pe produse care sunt rezistente la numeroși agenți de curățare și substanțe chimice și care nu cauzează decolorări la contact nici în cazul unor durate de staționare mai îndelungate.
Siguranță 100%
Soluțiile de mobilitate ale companiei noastre garantează o aderență îmbunătățită pe podele umede, fiind renumite în același timp pentru ușurința în manevrare. Elementele de blocare fiabile asigură o poziție sigură și sunt recomandate pentru instalațiile de climatizare sau pentru cărucioarele de curățenie grele.
Produsele noastre
Cazuri și competențe înrudite
Referințele clienților noștri
contact
Vă interesează soluțiile individuale?
Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim
TENTE RO S.R.L.
Doina 7
410326 Oradea
România
Phone: +40 259 410 018
Fax: +40 359 719 710
Email: office@tente.ro