Servit pentru cele mai mari solicitări
În special în industria de bucătărie alimentară și cantină, este esențial să folosiți roți și roți fiabile care să reziste la cele mai variate și mai clare cerințe extreme:
Una cu mediul
De la cuptorul de 280 ° C până la magazinul de îngheț adânc de -20 ° C - de la căruciorul de transport al tăvii deplasate manual până la transportul de mărfuri complet automatizat - de la curățarea manuală la sistemul de spălare performant - de la cantina internă la restaurantul stelar din Champs-Elysée - toate aceste aplicații și influențe, în afară de multe altele, furnizorii de mobilitate manifestă în fiecare zi. Întotdeauna necesar: performanțe de încredere în orice situație.
Putem oferi asta
TENTE reprezintă soluții și calitate care garantează o pregătire operațională optimă în aceste domenii. Și nu numai atât: conceptele noastre specifice aplicației pot ajuta la îmbunătățirea logisticii bucătăriei și a mesei și la rezolvarea punctelor specifice de durere ale pieței, cum ar fi detectarea centrală eficientă, reducerea zgomotului, economisirea greutății și multe altele.
Produsele noastre
Cazuri și competențe înrudite
Referințele clienților noștri