Familia de produse
ROTILĂ: KAPPA

Stabilitate optimizată a direcției strong>
Blocare direcțională pentru o manevrare mai bună în jurul colţurilor, precum și deplasarea în linie dreaptă pentru distanțe mari.
Funcție de blocare flexibilă
Utilizarea a două sisteme de acționare independente într-o singură rotilă
Mentenanţă rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu vaselină cu durată îndelungată de acțiune și echipați cu un gresor pentru mentenanţă ușoară.
Sistem de blocare direcțională optimizat
Sistemul de blocare direcțională poate fi adaptat cerințelor dumneavoastră la 2 x 180° sau 4 x 90°.
Dirijare ușoară
Rulment axial cu bile cu canal şi funcţionalitate dublă și rulment conic radial pentru proprietăți excelente de pivotare sub sarcini mari.
Transport cu nivel scăzut al vibrațiilor
Roți extra-moi cu proprietăți ridicate de amortizare a șocurilor
Tracțiune fiabilă
Suprafețe de rulare optimizate pentru tracțiune şi pentru o aderență sigură pe podele umede și alunecoase.
Placă de montare sigură
Placă de montare fixată cu şurub şi piuliţă cu autoblocare.
Utilizare facilă, ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată, pentru a ușura sarcina utilizatorului.
Siguranță la locul de muncă
Protecție elastică parţială a piciorului pentru reducerea accidentelor. Utilizată și pe podele inegale.
Poziție sigură strong>
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante.
Ajustarea culorii
Culorile pot fi adaptate pentru a se potrivi design-ului produsului.
Branding personalizat
Gravat, turnat sau imprimat.
Calitate certificată strong> p> Testată în laboratorul propriu de testare pentru conformitate cu standardele europene.
Construcție extrem de rezistentă
Construcție sudată din oțel solid pentru cea mai ridicată capacitate portantă.
Roți cu uzură redusă în funcţionare strong> p> Roți durabile cu uzură extrem de redusă în exploatare.
Canale duble călite de rulare a bilelor
Două canale duble călite de rulare a bilelor garantează o stabilitate excepțională.
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu protecție anti-praf pentru deplasare continuă, neîntreruptă.
Deplasare silențioasă strong> p> Variante cu roți moi pentru un mediu de lucru fără zgomot.
Deplasare fără urme
Roți cu nivel redus de abraziune și cerințe scăzute de curățare.
Funcţionare fără urme de murdărie
Nu lasă urme de murdărie la contactul cu podelele pentru perioade îndelungate de staţionare.
Înlocuirea componentelor cu economisirea resurselor
Osiile filetate permit înlocuirea facilă a roții.
Materiale nepericuloase
Respectă reglementările RoHS și REACH.Nu conține carburi aromatice policiclice sau crom(VI).
Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim
TENTE RO S.R.L.
Doina 7
410326 Oradea
România
Phone: +40 259 410 018
Fax: +40 359 719 710
Email: office@tente.ro