Familia de produse
ROTILA NOASTRĂ: AVIANA

Manevrabilitate ușoară
Cap turnant cu rulment cu bile pe două rânduri.
Blocare centralizată ușor de folosit
Blocarea simultană a mai multor roți folosind o manetă centrală de acționare.
Manevrabilitate optimizată
Rotilă cu roți duble cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial.
Împiedică deplasarea neintenționată
Sistem de blocare a roții pentru acționare manuală.
Rezistență la flacără certificată
Certificat conform FAR / JAR 25.853
Combinare culori
Culorile pot fi adaptate pentru a se potrivi design-ului produsului.
Design premiat
Recompensat cu premii prestigioase de către jurii internaționale
Calitate certificată
Testat în propriul laborator de testare în ceea ce privește respectarea standardelor europene.
Carcasă solidă
Rotilă cu roți duble pentru capacitate ridicată de încărcare și înălțime mică.
Componente rezistente la substanțe chimice
Nu prezintă sensibilitate la numeroși agenți de curățare și substanțe chimice.
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice sunt fabricate din aluminiu sau oțel inoxidabil.
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios.
Deplasare fără urme
Roți cu abraziune redusă și cerințe scăzute de curățare.
Operare fără urme de murdărie
Nu lasă urme de murdărie în urma contactului cu podelele pe perioade îndelungate. Pot fi folosite și pentru podele fabricate din lemn netratat și piatră naturală.
Materiale nepericuloase
Respectă reglementările RoHS și REACH. Nu conțin carburi aromatice policiclice sau crom(VI).
Curățare redusă
Datorită suprafețelor în principal netede, rotilele se curăță rapid și ușor.
Greutate redusă
Construcție deosebit de ușoară.
Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim
TENTE RO S.R.L.
Doina 7
410326 Oradea
România
Phone: +40 259 410 018
Fax: +40 359 719 710
Email: office@tente.ro