Familia de produse
ROTILA NOASTRĂ: GALEA

Asamblare rapidă
Asamblare mai rapidă datorită utilizării ușoare a garniturilor prin inserție.
Manevrabilitate ușoară
Cap turnant cu rulment cu bile pe două rânduri.
Frână de picior ergonomică
Pedală ușor accesibilă pentru sistemul manual de blocare a roții.
Stabilitate optimizată a direcției
Sistem de blocare direcțională și rotile fixe pentru o dirijare mai bună în curbe și deplasarea în linie dreaptă pe distanțe lungi.
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde de acționare a sistemului de blocare direcțională și pedală roșie de acționare a sistemului de blocare totală.
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și dispozitivele electrice împotriva descărcărilor electrostatice.
Împiedică deplasarea neintenționată
Sistem de blocare a roții cu pedală pentru acționare manuală.
Poziție sigură
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a piciorului pivotant.
Transport cu vibrații reduse
Roți foarte moi cu proprietăți ridicate de absorbție a șocurilor
Combinare culori
Culorile pot fi adaptate pentru a se potrivi design-ului produsului.
Branding personalizat
Imprimare siglă.
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau lucios.
Calitate certificată
Testat în propriul laborator de testare în ceea ce privește respectarea standardelor europene.
Componente rezistente la substanțe chimice
Nu prezintă sensibilitate la numeroși agenți de curățare și substanțe chimice.
Rezistență permanentă la spălare
Toate componentele metalice sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Sigiliu de protecție
Roți cu rulmenți cu etanșare pentru a proteja împotriva apei pulverizate și murdăriei.
Conform standardelor
Aplicabil în industria alimentară [aprobare Lerpac]
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios.
Deplasare fără urme
Roți cu abraziune redusă și cerințe scăzute de curățare.
Operare fără urme de murdărie
Nu lasă urme de murdărie în urma contactului cu podelele pe perioade îndelungate.
Materiale nepericuloase
Respectă reglementările RoHS și REACH. Nu conțin carburi aromatice policiclice sau crom(VI).
Roți care necesită întreținere redusă
Apărători cu filet pentru acționarea fără piedici, cu efort minim de curățare.
Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim
TENTE RO S.R.L.
Parc Industrial Bors 2C
417075 Bors, Bihor
România
Phone: +40 742 126 731
Fax: +40 359 710 729
Email: office.ro@tente.com