Familia de produse
ROTILĂ: COMPLETĂ DUBLĂ

Stabilitate optimizată a direcției strong>
Blocare direcțională pentru o manevrare mai bună în jurul colţurilor, precum și deplasarea în linie dreaptă pentru distanțe mari.
Blocare centrală uşor de utilizat strong> p> Blocarea simultană a mai multor rotile cu ajutorul unei pârghii centrale de acționare. p>
Soluție practică a sistemului strong> p> Soluție practică a sistemului cu toate componentele tehnice pentru blocare centralizată. p>
Direcționare ușoară strong> p> Cap rotativ cu rulment de precizie cu bile. p>
Funcție de comutare în mai multe trepte strong> p> Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mişcare liberă.
Manevrabilitate optimizată
Rotilă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial.
Conductivitate certificată strong> p> Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și dispozitivele electrice împotriva descărcărilor electrostatice.
Siguranță certificată strong> p> Standardul de performanță certificat TÜV Süd.
Poziție sigură strong>
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante.
Protecție de cablu integrată
Dispozitiv de împingere a cablului integrată, pentru a proteja cablurile situate pe podea.
Ajustarea culorii
Culorile pot fi adaptate pentru a se potrivi design-ului produsului.
Branding personalizat
Se poate imprima cu o siglă.
Design premiat
Premiat cu premii prestigioase de către jurii internaționale
Calitate certificată strong> p> Testată în laboratorul propriu de testare pentru conformitate cu standardele europene.
Lavabilitate permanentă
Toate componentele din metal sunt realizate din oțel inoxidabil.
Poziție fermă strong>
Rigiditatea extraordinară la torsiune asigură faptul că mesele de operare sau aplicațiile grele au o poziție sigură.
Componente rezistente la substanțe chimice
Nu prezintă sensibilitate la majoritatea agenților de curățare și substanțe chimice.
Etanșare de protecţie
Roți cu rulmenți cu etanșare pentru protecţie împotriva apei pulverizate și a murdăriei.
Construcție deosebit de solidă
Carcasă din oțel portantă pentru sarcini mari.
Deplasare fără urme
Roți cu nivel redus de abraziune și cerințe scăzute de curățare.
Funcţionare fără urme de murdărie
Nu lasă urme de murdărie la contactul cu podelele pentru perioade îndelungate de staţionare.
Roți care necesită întreținere minimă
Funcţionare fără probleme cu efort minim de curățare.
Curățare rapidă
Datorită faptului că majoritatea suprafețelor sunt finisate, rotilele se curăță rapid și ușor.
Materiale nepericuloase
Respectă reglementările RoHS și REACH.Nu conține carburi aromatice policiclice sau crom(VI).
Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim
TENTE RO S.R.L.
Doina 7
410326 Oradea
România
Phone: +40 259 410 018
Fax: +40 359 719 710
Email: office@tente.ro