Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pour chariot « tortue » Radiata est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier mécano-soudé intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue de 80 mm de diamètre se compose d'un corps en acier fer et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 166 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1500 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est spécialement conçue pour les systèmes AMR, garantissant performance et fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
994TETP080P64
EAN
4031582423471
S4 Materialnummer
990860655
Core attributes
Gehäusetyp
Roulette pour chariot « tortue »
Tragfähigkeit bei 3 km/h
1500 kg
Bauhöhe
166 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
24,06 kg
Produktname
Radiata
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Platine rectangulaire
Plattenloch Durchmesser
15 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
140 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlänge
175 mm
Plattenbreite
140 mm
Housing
Gabelform
Roulette jumelée
Material
Acier mécano-soudé
Schwenklager
Roulement à billes de précision
Störkreis
400 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Acier, fer
Material der Lauffläche
Polyuréthane, coulé
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
Avec pare-fils
Lager
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales