Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Alpha smart stainless est une roulette pivotante à blocage total conçue pour les applications industrielles exigeantes. Son système de fixation repose sur un trou central, qui assure une installation simple et sécurisée sur le support. La partie porteuse, ou carter, est réalisée en acier inoxydable, spécifiquement adapté aux roulettes industrielles, et intègre un palier de pivotement à double rangée de billes garantissant une rotation fluide et précise de la fourche. La roue, d'un diamètre de 80 mm, est équipée d'une bague de roulement sèche et possède une bande de roulement identique au corps de roue, lui-même fabriqué en plastique thermodurci résistant à la chaleur. Les dimensions globales de la roulette atteignent une hauteur totale de 108 mm, ce qui facilite son intégration dans des équipements aux gabarits contraints. En matière de charge, la capacité statique admissible est de 200 kg, tandis que la capacité dynamique atteint 100 kg à une vitesse de déplacement de 4 km/h.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8377BOG080P30-13
EAN
4031582494495
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
108 mm
Plage de température (maximale)
280 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,72 kg
Nom du produit
Alpha smart stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
13 mm
Chape
Forme de la chape
Élancée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
169 mm
Déport
44,5 mm
Rayon d'encombrement
84,5 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
85 Shore D
Corps de roue
Plastique thermodurci, résistant à la chaleur
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
80 mm
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Bague de roulement sèche
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Logement solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support sécurisé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction aisée
Tête pivotante avec double roulement à billes
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Résistance à la chaleur constante
Roues en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes