Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette Alpha smart stainless est une roulette pivotante à blocage total, conçue pour un usage industriel exigeant. Sa fixation se compose d'une platine rectangulaire qui assure le montage stable du produit sur le support de l'équipement. Le corps de la roulette est réalisé en acier inoxydable, spécifiquement adapté aux roulettes industrielles, et intègre un palier pivotant à double rangée de billes garantissant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision, inoxydable, et sa bande de roulement offre un amortissement ainsi qu'une résistance à la température, tandis que son moyeu est en aluminium afin d'allier légèreté et robustesse. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm. En charge statique, la roulette supporte une capacité de 160 kg, et en charge dynamique, elle admet une charge maximale de 80 kg à une vitesse de 4 km/h.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8377IDC100P62
EAN
4031582493979
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 4 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
250 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Nom du produit
Alpha smart stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur de la platine
105 mm
Largeur de la platine
85 mm
Chape
Forme de la chape
Élancée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
242 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
121 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
75 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Amortissement, résistance à la température
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Logement solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support sécurisé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Roulement discret
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction aisée
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faible vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Résistance à la chaleur constante
Roues en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes