Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Alpha smart stainless
EAN:
4031582494020
Réf. produit :
8377IDC100P30-13
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Support sécurisé
La roulette pivotante à blocage total Alpha smart stainless est conçue pour le transport de charges dans des environnements indu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Alpha smart stainless est conçue pour le transport de charges dans des environnements industriels exigeants, où la stabilité et la durabilité sont essentielles. Sa fixation s'effectue par trou central, ce qui permet un montage direct, sécurisé et rapide sur le châssis ou le support de l'équipement. Le boîtier, réalisé en acier inoxydable (roulettes industrielles), intègre un pivot à double rangée de billes qui garantit une rotation fluide, précise et stable autour de l'axe vertical. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision, inoxydable, qui limite les frottements et assure une longue durée de service. Sa bande de roulement offre un amortissement et une résistance à la température, tandis que son corps est fabriqué en aluminium, combinant légèreté et robustesse. La hauteur totale de la roulette atteint 128 mm, dimension à prendre en compte lors de la conception de l'ensemble. La capacité de charge statique est de 160 kg, tandis que la charge dynamique admissible est de 80 kg à une vitesse de 4 km/h.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Logement solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support sécurisé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Roulement discret
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction aisée
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faible vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Résistance à la chaleur constante
Roues en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes