Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette Alpha smart stainless est une roulette pivotante à blocage total, conçue pour les applications industrielles exigeant un maintien directionnel fiable et un arrêt sécurisé. Sa fixation s'effectue au moyen d'une platine rectangulaire, qui assure un montage stable et uniforme sur le support de l'équipement. Le corps de la roulette est réalisé en acier inoxydable, spécifiquement conçu pour les roulettes industrielles, garantissant une excellente résistance à la corrosion et une longue durée de vie en environnement exigeant. La pivotation est assurée par une double rangée de billes, qui permet une rotation fluide et précise de la roulette autour de son axe vertical. La roue présente un diamètre de 100 mm. Sa bande de roulement est constituée d'un matériau identique à celui du corps de roue, en plastique thermodurci résistant à la chaleur, tandis que le palier de roue est une bague de roulement sèche. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm. La capacité de charge statique atteint 250 kg, et la capacité de charge dynamique est de 125 kg à une vitesse de 4 km/h.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8377BOG100P62-TFR
EAN
4031582494204
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 4 km/h
125 kg
Capacité de charge statique
250 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
280 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,72 kg
Nom du produit
Alpha smart stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur de la platine
105 mm
Largeur de la platine
85 mm
Chape
Forme de la chape
Élancée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
182 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
91 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
85 Shore D
Corps de roue
Plastique thermodurci, résistant à la chaleur
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
100 mm
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Bague de roulement sèche
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Logement solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support sécurisé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction aisée
Tête pivotante avec double roulement à billes
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Résistance à la chaleur constante
Roues en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes