Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
Alpha smart stainless est une roulette pivotante à blocage total, conçue pour un usage industriel exigeant. Sa fixation s'effectue par trou central, ce qui permet un montage direct et sécurisé sur le support de l'équipement. Le corps de la roulette est réalisé en acier inoxydable (roulettes industrielles), offrant une bonne résistance à la corrosion et aux environnements sévères, et il intègre un pivot à double rangée de billes garantissant une rotation fluide et précise. La roue dispose d'un diamètre de 100 mm et présente un corps en plastique thermodurci, résistant à la chaleur. Sa bande de roulement est identique au corps de roue et son mécanisme de roulement repose sur une bague de roulement sèche. Concernant les dimensions, la hauteur hors tout de l'ensemble est de 128 mm. En matière de charges, la capacité statique atteint 250 kg, tandis que la capacité dynamique est de 125 kg à une vitesse de 4 km/h.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8377BOG100P30-13
EAN
4031582494198
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 4 km/h
125 kg
Capacité de charge statique
250 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
280 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,72 kg
Nom du produit
Alpha smart stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
13 mm
Chape
Forme de la chape
Élancée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
182 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
91 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
85 Shore D
Corps de roue
Plastique thermodurci, résistant à la chaleur
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
100 mm
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Bague de roulement sèche
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Logement solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support sécurisé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction aisée
Tête pivotante avec double roulement à billes
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Résistance à la chaleur constante
Roues en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes