Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Stora est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal rivetée pour une fixation sécurisée. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un système de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyuréthane injecté avec une bande de roulement à double gorge pour tapis roulants, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 160 mm. Elle supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux chariots de courses et au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2875QMP125S74 TFR
EAN
4031582389807
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Hauteur
160 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,93 kg
Nom du produit
Stora
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige filetée à collet hexagonal rivetée
Longueur de la tige
15 mm
Chape
Forme de la chape
Fonction spéciale
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
270 mm
Déport
40 mm
Diamètre du filetage
12 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
59 Shore D
Corps de roue
Polyuréthane injecté
Bandage
Double gorge pour tapis roulants
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Logement solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Options d’ajustement variable
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement de pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Forme unique
Boîtier avec mâchoire de frein intégrée
Exploitation sûre sur les passerelles
Fonction de stationnement ou roue à bride pour une stabilité sûre sur trottoirs roulants
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Direction aisée
Tête pivotante avec double roulement à billes
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Autonettoyage efficace
Roues de couloir avec pistes autonettoyantes automatiques