Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Alpha smart stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 80 mm de diamètre est constituée d'un corps en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur une bague de roulement sèche pour un fonctionnement sans maintenance. La hauteur totale de l'ensemble atteint 108 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 200 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8370BOG080P30-13
EAN
4031582494525
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
108 mm
Plage de température (maximale)
280 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,72 kg
Nom du produit
Alpha smart stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
13 mm
Chape
Forme de la chape
Élancée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
152 mm
Déport
36 mm
Rayon d'encombrement
76 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
85 Shore D
Corps de roue
Plastique thermodurci, résistant à la chaleur
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
80 mm
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Bague de roulement sèche
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Logement solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction aisée
Tête pivotante avec double roulement à billes
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Résistance à la chaleur constante
Roues en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes