Roulette fixe 45 mm
Compacta
EAN:
4031582477542
Réf. produit :
2198UOI045P60-67x24,5-TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Logement solide
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne assu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier, moyenne assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue est de 45 mm et la hauteur hors tout atteint 48,5 mm, offrant un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles légères à moyennes nécessitant une solution de transport fiable et durable.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Logement solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible