Roulette fixe 100 mm
Alpha smart stainless
Réf. produit :
8378BOG100P62
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Logement solide
La roulette fixe Alpha smart stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en acie...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha smart stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable forte charge, garantissant une résistance optimale aux environnements exigeants. La roue présente un corps en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement identique au corps de roue, et intègre une bague de roulement sèche pour un fonctionnement fiable. Le diamètre de roue est de 100 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 250 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une performance élevée et une durabilité exceptionnelle.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Logement solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Résistance à la chaleur constante
Roues en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes