Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est identique au matériau du corps de roue. La roue est équipée de roulements à rouleaux en acier inoxydable assurant une fiabilité optimale. Elle supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roue est destinée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UOD080x30-Ø12 LM44,4 TFR
EAN
4031582485301
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
200 kg
Capacité de charge statique
400 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0,57 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44 mm
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
80 mm
Roulement
Roulements rouleaux, inoxydable
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible