Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polypropylène avec un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le moyeu lisse présente une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h. La bande de roulement est fabriquée dans le même matériau que le corps de roue. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
POO080x30-Ø12 white
EAN
4031582485370
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
125 kg
Capacité de charge statique
250 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,06 kg
Nom du produit
Basetech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44,4 mm
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
80 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible