Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 25 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, assurant durabilité et légèreté, tandis que le roulement à billes de précision garantit une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 28,8 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour l'installation sur les castors. La roue supporte une charge statique maximale de 120 kg et une charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux variés.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PIP075x25-Ø8 TFR
EAN
4031582482690
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
60 kg
Capacité de charge statique
120 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,11 kg
Nom du produit
Puretech
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Diamètre de l’alésage
8 mm
Longueur de moyeu
28,8 mm
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage