Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech est une roue destinée aux roulettes et aux chariots, conçue pour des applications variées incluant les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 25 mm, garantissant une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant légèreté et durabilité. Le moyeu lisse mesure 26,5 mm de longueur et s'adapte à un axe de 10 mm de diamètre. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 120 kg et une charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant appropriée pour des applications industrielles et commerciales exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PIO075x25-Ø10 TFR
EAN
4031582482706
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
60 kg
Capacité de charge statique
120 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,1 kg
Nom du produit
Puretech
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Diamètre de l’alésage
10 mm
Longueur de moyeu
26,5 mm
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage