Roue 250 mm
Duratech
EAN:
4031582485363
Réf. produit :
UOD250x50-Ø20 LM58 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue de 250 mm de diamètre conçue pour les roulettes, dotée d'un corps en polyamide et d'une bande de r...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Documents
- Customer_reference_Transport_trolleys_with_Duratech_FR_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_FR_TFR.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_FR_TRI.pdf
- TENTE_Brochure_Nettoyage_industriel_light.pdf
- TENTE_Automotive_FR_TRI.pdf
- TENTE_Delta_Product_information_FR.pdf
- TENTE_Intralogistic_FR_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_FR.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_FR_TFR.pdf
La roue Duratech est une roue de 250 mm de diamètre conçue pour les roulettes, dotée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement de 50 mm de largeur en polyamide identique au corps de roue. Le moyeu mesure 58 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre, et la roue est équipée de roulements à rouleaux en acier inoxydable assurant une fiabilité optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible