Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, offrant des dimensions de 200 mm de diamètre avec un moyeu de 58 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement, d'une largeur de 50 mm, est identique au corps de roue. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux en acier inoxydable garantissant une durabilité et une fiabilité optimales. Elle supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend idéale pour les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la construction de machines, les chariots de production, les roll-conteneurs, le mobilier commercial et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UOD200x50-Ø20 LM58 TFR
EAN
4031582485356
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
400 kg
Capacité de charge statique
800 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0,57 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Roulement
Roulements rouleaux, inoxydable
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible