Roue 200 mm
Basetech
EAN:
4031582478761
Réf. produit :
POR200x50-Ø25 HL58 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue en polypropylène avec un diamètre de 200 mm et une l...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue en polypropylène avec un diamètre de 200 mm et une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 58 mm et l'axe dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre. Cette roue est équipée de roulements rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h. La bande de roulement est composée du même matériau que le corps de roue. Cette roue trouve ses applications principales dans les roll-conteneurs ainsi que dans le mobilier et les présentoirs de magasin, offrant une solution robuste pour le transport et la manutention de charges importantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible