Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Basetech est une roue conçue pour les roll-conteneurs et le mobilier de magasin, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, matériau identique à celui de la bande de roulement, assurant une homogénéité structurelle. Le moyeu présente une longueur de 58 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux garantissant une performance optimale. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes en environnement commercial et logistique.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
POR200x50-Ø20 HL58 TFR
EAN
4031582478778
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,32 kg
Nom du produit
Basetech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
69 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible