Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes dans les secteurs des constructeurs automobiles OEM, de la construction de conteneurs, des systèmes électroniques et de la technologie de salle blanche, de la construction de machines, des chariots de production et de plateforme, des roll-conteneurs, du mobilier et des présentoirs de magasin, ainsi que des équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec un moyeu de 58 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 40 mm, est fabriquée en polyamide, identique au corps de la roue, offrant une durabilité et une résistance optimales. La roue est équipée de roulements à rouleaux en acier inoxydable assurant une fiabilité accrue. Elle supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications industrielles intensives.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UOD160x40-Ø20 LM58 TFR
EAN
4031582485349
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
400 kg
Capacité de charge statique
800 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0,57 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Roulement
Roulements rouleaux, inoxydable
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible