Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 40 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté optimale tout en conservant une rigidité structurelle. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'axe dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 270 kg et une charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles et commerciales.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PVR160x40-Ø25
EAN
4031582482102
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
135 kg
Capacité de charge statique
270 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,84 kg
Nom du produit
Puretech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes