Roue 160 mm
Basetech
EAN:
4031582482119
Réf. produit :
POO160x40-Ø20 white
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Basetech est une roue de diamètre 160 mm conçue pour les roulettes de manutention et de mobilier. Elle présente une band...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Basetech est une roue de diamètre 160 mm conçue pour les roulettes de manutention et de mobilier. Elle présente une bande de roulement d'une largeur de 40 mm, identique au matériau du corps de roue en polypropylène, offrant une excellente résistance à l'usure. Le moyeu lisse mesure 58 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier de magasin. Sa construction robuste en polypropylène garantit durabilité et fiabilité dans les environnements commerciaux exigeants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible