Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Basetech est une roue de diamètre 160 mm conçue pour les roulettes de manutention. Elle présente une bande de roulement de 40 mm de largeur, identique au matériau du corps de roue en polypropylène, assurant une excellente durabilité et une résistance optimale à l'usure. Le moyeu lisse de 58 mm de longueur est équipé d'un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que les roll-conteneurs et le mobilier de magasin ou les présentoirs commerciaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
POO160x40-Ø20 RAL9011
EAN
4031582488647
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
200 kg
Capacité de charge statique
400 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,18 kg
Nom du produit
Basetech
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible