Roue 150 mm
Duratech
EAN:
4031582478808
Réf. produit :
TOP150x50-Ø25 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, fabriquée en polyamide à forte charge avec un...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Documents
- Customer_reference_Transport_trolleys_with_Duratech_FR_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_FR_TFR.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_FR_TRI.pdf
- TENTE_Brochure_Nettoyage_industriel_light.pdf
- TENTE_Automotive_FR_TRI.pdf
- TENTE_Delta_Product_information_FR.pdf
- TENTE_Intralogistic_FR_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_FR.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_FR_TFR.pdf
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, fabriquée en polyamide à forte charge avec un bandage de roulement de 50 mm de largeur identique au corps de roue. Ses dimensions principales sont un diamètre de 150 mm, une longueur de moyeu de 60 mm et un alésage d'axe de 25 mm. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 1400 kg et une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h. Elle est destinée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible