Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes dans les domaines des constructeurs automobiles OEM, de la construction de conteneurs, des systèmes électroniques et de la technologie de salle blanche, de la construction de machines, des chariots de production et de plateforme, des roll-conteneurs, du mobilier et des présentoirs de magasin, ainsi que des équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 43 mm et un moyeu d'une longueur de 58 mm, compatible avec un axe de diamètre de trou de 20 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue. La roue est équipée de roulements à rouleaux en acier inoxydable assurant une fiabilité optimale. Elle supporte une charge statique maximale de 700 kg et une charge dynamique de 350 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles intensives.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UOD125x43-Ø20 LM58 TFR
EAN
4031582485332
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
350 kg
Capacité de charge statique
700 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0,57 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
43 mm
Diamètre
125 mm
Roulement
Roulements rouleaux, inoxydable
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible