Roue 125 mm
Duratech
EAN:
4031582485325
Réf. produit :
UOD125x40-Ø12 LM44,4 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue polyamide conçue pour les roulettes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de ro...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Documents
- Customer_reference_Transport_trolleys_with_Duratech_FR_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_FR_TFR.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_FR_TRI.pdf
- TENTE_Brochure_Nettoyage_industriel_light.pdf
- TENTE_Automotive_FR_TRI.pdf
- TENTE_Delta_Product_information_FR.pdf
- TENTE_Intralogistic_FR_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_FR.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_FR_TFR.pdf
La roue Duratech est une roue polyamide conçue pour les roulettes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux en acier inoxydable, offrant une durabilité optimale. Elle supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h. La bande de roulement est composée du même matériau que le corps de roue en polyamide, assurant une homogénéité structurelle. Cette roue trouve ses applications dans les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologies de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible