Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech est une roue destinée aux systèmes de roulettes, conçue pour des applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et les présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 50 mm, est fabriquée en polyamide à forte charge, identique au corps de roue. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une performance optimale. La roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg et une charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste et fiable pour les applications industrielles et commerciales les plus exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
TOP125x50-Ø25 TFR
EAN
4031582478792
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
700 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,81 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible