Roue 125 mm
Duratech
EAN:
4031582482126
Réf. produit :
MOP125x50-Ø25
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Documents
- Customer_reference_Transport_trolleys_with_Duratech_FR_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_FR_TFR.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_FR_TRI.pdf
- TENTE_Brochure_Nettoyage_industriel_light.pdf
- TENTE_Automotive_FR_TRI.pdf
- TENTE_Delta_Product_information_FR.pdf
- TENTE_Intralogistic_FR_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_FR.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_FR_TFR.pdf
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide haute charge, offrant une durabilité exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est identique au matériau du corps de roue pour assurer une cohérence structurelle optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et présente un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue supporte une charge statique maximale de 4080 kg et une charge dynamique de 2040 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend idéale pour les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et les présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible